Version: V1.1Release Date: 2026-09-18


ODT5BL1-1000.XV3/L6
Vendor ID 338 (0x0152) Vendor Logo
Vendor Name Leuze electronic GmbH + Co. KG
Vendor Text The Sensor People
Vendor URL www.leuze.com
Device ID 2253 (0x0008cd)
DeviceFamily Switching - Distance diffuse sensor
Features
Block Parameter yes
Data Storage yes
Profile Characteristic 0x0010 (Device Profile: Measuring and Switching Sensor, 1 channel), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x800c (Function Class: Sensor control), 0x8013 (Function Class: Object detection), 0x8017 (Function Class: ?Unknown?), 0x8102 (Function Class: Product URI)
Supported Access Locks Parameter: no, Data Storage: no, Local Parameterization: no, Local User Interface: yes
Communication
IO-Link Revision V1.1
Transmission Rate230400 bit/s (COM3)
Minimum Cycle Time 0.6 ms
SIO Mode Supported yes
M-Sequence CapabilityPREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data
OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data
ISDU supported
Device Variant ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
Description Distanztaster
Product ID 50155329
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM8 connector
Connection Symbol Connection Symbol
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; Other; OUT2
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
Device Variant ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
Description Distanztaster
Product ID 50155330
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM12-4 connector
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; Other; OUT2
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
Device Variant ODT5BIL1-2500.3/L6
Description Distanztaster
Product ID 50155331
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeNo connector (just the cable)
- wire 1 brown; L+; V+
- wire 2 white; Other; OUT2
- wire 3 (light) blue; L-; GND
- wire 4 black; C/Q; OUT1

ProcessData id=P_ProcessData

ProcessDataIn "Prozessdaten-Eingang" id=PI_SSP_PDI32_MSDC32

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer -32760 = Außerhalb des Messbereichs (-), 32760 = Außerhalb des Messbereichs (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..3300 Messdatenkanal - Messwert Aktueller Messwerts des Sensors.
2 8 8-bit Integer Messdatenkanal - Skalierung Multiplikator des aktuellen Messwerts als Zehnerprotenz.
3 0 Boolean false = Low, true = High SSC.1 Schaltsignal Schaltsignal-Kanal 1, abhängig von Messwert, SSC.1 Param und SSC.1 Config.
4 1 Boolean false = Low, true = High SSC.2 Schaltsignal Schaltsignal-Kanal 2, abhängig von Messwert, SSC.2 Param und SSC.2 Config.
5 2 Boolean false = Ok, true = Niedrig Funktionsreserve Gibt die Funktionsreserve der Messung an.
6 3 Boolean false = inaktiv, true = aktiv Messung Messung
7 4 Boolean false = nicht vorhanden, true = vorhanden Empfangssignal Auswertbaren Empfangssignals vorhanden
Octet 0
bit offset 31 30 29 28 27 26 25 24
subindex 1
element bit 15 14 13 12 11 10 9 8
Octet 1
bit offset 23 22 21 20 19 18 17 16
subindex 1
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 2
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex 2
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 3
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 6 5 4 3

ProcessDataOut "Prozessdaten-Ausgang" id=PO_SSP_PDO8_CSC

bit length: 1
data type: 1-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Aktiviert, true = Deaktiviert Sensorsteuerung Zustandsänderung des Senders. Bei Deaktivierung wird ein Ersatzwert in den Prozessdaten übertragen.
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex               1

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

description: Beinhaltet die notwendigen Parameter für Kommunikationseigenschaften und die Kennungen zur Gerätevalidierung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger ro Reserviert
2 112 8-bit UInteger ro Master Zykluszeit Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus.
3 104 8-bit UInteger ro Minimale Zykluszeit Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus.
4 96 8-bit UInteger ro Nachrichtenfähigkeit Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten.
5 88 8-bit UInteger 17 ro IO-Link Revisions-ID Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls.
6 80 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Eingang Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master).
7 72 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Ausgang Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät).
8 64 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
9 56 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 2 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
10 48 8-bit UInteger ro Geräte-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
11 40 8-bit UInteger ro Geräte-ID 2 Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
12 32 8-bit UInteger ro Geräte-ID 3 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
13 24 8-bit UInteger ro Reserviert
14 16 8-bit UInteger ro Reserviert
15 8 8-bit UInteger ro Reserviert
16 0 8-bit UInteger wo X Systembefehl Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 9 10 11 12 13 14 15 16
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Standard Variable "Systembefehl" index=2 id=V_SystemCommand

description: Befehlsschnittstelle für Anwendungen. Eine positive Rückmeldung zeigt die vollständige und korrekte Ausführung der angeforderten Funktion an.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 65 = Teach SP1, 66 = Teach SP2, 128 = Gerät rücksetzen, 129 = Anwendung rücksetzen, 130 = Werkseinstellung setzen, 131 = Back-to-box, 180 = Objekt-Test
access rights: wo
modifies other variables

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

description: Der Zugriff auf die Geräteparameter kann über entsprechende Flags im Parameter eingeschränkt werden.
data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Parameterschreibzugriff Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'.
2 1 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Datenhaltung Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen.
3 2 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Parametrierung Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden.
4 3 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Benutzerschnittstelle Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert.
Octet 0
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Octet 1
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 3 2 1

Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

description: Herstellername, der einer Herstellerkennung zugeordnet ist.
data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Leuze electronic GmbH + Co. KG"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

description: Zusätzliche Informationen zum Hersteller.
data type: 64-octet String UTF-8
default value: "The Sensor People"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

description: Vollständiger Produktname.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

description: Herstellerspezifische Produkt- oder Typidentifikation (z. B. Artikelnummer oder Bestellnummer).
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

description: Zusätzliche Produktinformationen zum Gerät.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung des einzelnen Geräts.
data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Hardwarerevision" index=22 id=V_HardwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Hardwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Firmwarerevision" index=23 id=V_FirmwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Firmwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Anwendungsspezifisches Kennzeichen" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit benutzer- oder anwendungsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

description: Anzeige des aktuellen Geräte- und Diagnosezustands.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Ausfall
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

description: Liste aller aktuell anstehender Ereignisse des Geräts.
data type: Array[2] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 1 2 2 2  

Standard Variable "PD-Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

description: Letzte gültige Prozesseingangsdaten des Geräts.
data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic

Standard Variable "PD-Ausgang" index=41 id=V_ProcessDataOutput

description: Letzte zum Gerät geschriebenen, gültigen Prozessausgangsdaten.
data type: see ProcessDataOut!
access rights: ro
dynamic

Variable "Funktionskennzeichen" index=25 id=V_CP_FunctionTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit funktionsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "Ortskennzeichen" index=26 id=V_CP_LocationTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit ortsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "Produkt-URI" index=27 id=V_CP_ProductURI

description: Stellt eine eindeutige Instanzidentifikation gemäß DIN-SPEC 91406 dar.
data type: 100-octet String US_ASCII
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 799 - 792 791 - 784 783 - 776 775 - 768 767 - 760 759 - 752 751 - 744 743 - 736

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 735 - 728 727 - 720 719 - 712 711 - 704 703 - 696 695 - 688 687 - 680 679 - 672

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 671 - 664 663 - 656 655 - 648 647 - 640 639 - 632 631 - 624 623 - 616 615 - 608

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 607 - 600 599 - 592 591 - 584 583 - 576 575 - 568 567 - 560 559 - 552 551 - 544

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 543 - 536 535 - 528 527 - 520 519 - 512 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288

octet 64 65 66 67 68 69 70 71
bit offset 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224

octet 72 73 74 75 76 77 78 79
bit offset 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160

octet 80 81 82 83 84 85 86 87
bit offset 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96

octet 88 89 90 91 92 93 94 95
bit offset 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32

octet 96 97 98 99  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Teach - Kanalauswahl" index=58 id=V_SSP_TI_TeachSelect

description: Schaltsignalkanal, für den das Teach-Verfahren angewendet wird.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1 = SSC.1, 2 = SSC.2, 255 = Alle Schaltkanäle
default value: 1
access rights: rw
excluded from data storage

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Teach Ergebnis" index=59 id=V_SSP_TI_TeachResult

description: Zeigt die vollständigen Ergebnisinformationen des Teach Vorgangs einschließlich der aktuellen Status Flags.
data type: 8-bit Record
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 4-bit UInteger 0 = Leerlauf, 1 = SP1 erfolgreich, 2 = SP2 erfolgreich, 3 = SP1, SP2 erfolgreich, 4 = Warten auf Kommando, 5 = Beschäftigt, 7 = Fehler 0 Status Status des aktuellen Teach-Vorgangs.
2 4 Boolean false = Initial oder nicht Ok, true = Ok false Flag SP1 TP1 Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte.
3 5 Boolean false = Initial oder nicht Ok, true = Ok false Flag SP1 TP2 Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte.
4 6 Boolean false = Initial oder nicht Ok, true = Ok false Flag SP2 TP1 Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte.
5 7 Boolean false = Initial oder nicht Ok, true = Ok false Flag SP2 TP2 Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte.
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 5 4 3 2 1
element bit         3 2 1 0

Variable "SSC.1 Parameter" index=60 id=V_SSP_SSC01_Param

description: Schaltpunkte (SP) für den Schaltsignal-Kanal 1 (SSC.1).
data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 32 32-bit Integer 20..3000 1000 SP1 Schaltpunkt 1 (SP1) für Schaltsignal-Kanal SSC.x
2 0 32-bit Integer 20..3000 50 SP2 Schaltpunkt 2 (SP2) für Schaltsignal-Kanal SSC.x

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "SSC.1 Konfiguration" index=61 id=V_SSP_SSC01_Config

description: Konfigurationsparameter für den Schaltsignal-Kanal 1.
data type: 48-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 40 8-bit UInteger 0 = High Aktiv, 1 = Low Aktiv Schaltlogik Logische Darstellung des Schaltsignals in den Prozessdaten.
2 32 8-bit UInteger 0 = Deaktiviert, 1 = Einpunkt-Modus, 2 = Fenster-Modus, 3 = Zweipunkt-Modus 1 Schaltmodus Betriebsmodus für den Schaltsignal-Kanal.
3 0 32-bit Integer 0 = Automatisch, 1..200 Hysterese Hysterese am Schaltpunkt - eine höhere Hysterese kann dazu beitragen, die Stabilität in kritischen Anwendungen zu erhöhen.

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Parameter" index=62 id=V_SSP_SSC02_Param

description: Schaltpunkte für den Schaltsignal-Kanal 2 (SSC.2).
data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 32 32-bit Integer 20..3000 1000 SP1 Schaltpunkt 1 (SP1) für Schaltsignal-Kanal SSC.x
2 0 32-bit Integer 20..3000 50 SP2 Schaltpunkt 2 (SP2) für Schaltsignal-Kanal SSC.x

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "SSC.2 Konfiguration" index=63 id=V_SSP_SSC02_Config

description: Konfigurationsparameter für den Schaltsignal-Kanal 2 (SSC.2).
data type: 48-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 40 8-bit UInteger 0 = High Aktiv, 1 = Low Aktiv Schaltlogik Logische Darstellung des Schaltsignals in den Prozessdaten.
2 32 8-bit UInteger 0 = Deaktiviert, 1 = Einpunkt-Modus, 2 = Fenster-Modus, 3 = Zweipunkt-Modus 1 Schaltmodus Betriebsmodus für den Schaltsignal-Kanal.
3 0 32-bit Integer 0 = Automatisch, 1..200 Hysterese Hysterese am Schaltpunkt - eine höhere Hysterese kann dazu beitragen, die Stabilität in kritischen Anwendungen zu erhöhen.

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Ersatzwertverhalten der Schaltausgänge" index=82 id=V_QProperty

description: Generelles Verhalten aller Schaltausgänge, wenn kein Messwert vorliegt.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Inaktiv setzen, 1 = Aktiv setzen, 2 = Zustand halten
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Anzahl Messungen zur Mittelwertbildung" index=131 id=V_MeasureFilterAvgCount

description: Definiert die Anzahl der Messwerte innerhalb des Mittelwertfilters. Mit steigender Anzahl erhöht sich die Glättung des Signals, gleichzeitig verlängert sich die Reaktionszeit.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1..65535
default value: 1
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Auswertetiefe" index=180 id=V_SSC02_AnalysisDepth

description: Anzahl der Messungen die für das Umschalten des Schaltsignals SSC.1 berücksichtigt werden. Damit werden die Rohdaten gefiltert.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1..100
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.2 Zeitstufe" index=182 id=V_SSC02_TimeModuleEnable

description: Aktivierung oder Deaktivierung der Zeitstufe für SSC.2
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 255 = Aktiviert
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.2 Funktion" index=183 id=V_SSC02_TimeModuleFunc

description: Funktionsprinzip der Zeitstufe für Schaltsignal-Kanal 2 (SSC.2)
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Einschaltverzögerung, 1 = Auschaltverzögerung, 2 = Impulsverlängerung, 3 = Impulsverkürzung
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.2 Zeitwert" index=184 id=V_SSC02_TimeModuleTime

description: Zeitwert der Zeitstufe für Schaltsignal-Kanal 2 (SSC.2), der Zeitwert ist ein Vielfaches der Reaktionszeit
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1..50000
default value: 200
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Interner Objektzähler" index=185 id=V_SSC02_ObjectCount

description: Anzahl der erkannten Objekte für den Schaltsignal-Kanal 2 (SSC.2).
data type: 32-bit UInteger
access rights: rw
dynamic
excluded from data storage

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Teach Offset" index=186 id=V_SSC02_TeachOffset

description: Addiert eine bestimmte Distanz in mm auf den Teachpunkt, um ein aktives SSC.2 sicherzustellen. Dies wirkt sich nur bei Durchführung eines Teachs für SP1 im Einzelpunkt-Modus aus.
data type: 16-bit Integer
allowed values: -200..200
default value: 20
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.1 Auswertetiefe" index=190 id=V_SSC01_AnalysisDepth

description: Anzahl der Messungen die für das Umschalten des Schaltsignals SSC.1 berücksichtigt werden. Damit werden die Rohdaten gefiltert.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1..100
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.1 Zeitstufe" index=192 id=V_SSC01_TimeModuleEnable

description: Aktivierung oder Deaktivierung der Zeitstufe für SSC.1
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 255 = Aktiviert
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.1 Funktion" index=193 id=V_SSC01_TimeModuleFunc

description: Funktionsprinzip der Zeitstufe für Schaltsignal-Kanal 1 (SSC.1)
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Einschaltverzögerung, 1 = Auschaltverzögerung, 2 = Impulsverlängerung, 3 = Impulsverkürzung
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.1 Zeitwert" index=194 id=V_SSC01_TimeModuleTime

description: Zeitwert der Zeitstufe für Schaltsignal-Kanal 1 (SSC.1), der Zeitwert ist ein Vielfaches der Reaktionszeit
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1..50000
default value: 200
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.1 Interner Objektzähler" index=195 id=V_SSC01_ObjectCount

description: Anzahl der erkannten Objekte für den Schaltsignal-Kanal 1 (SSC.1).
data type: 32-bit UInteger
access rights: rw
dynamic
excluded from data storage

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.1 Teach Offset" index=196 id=V_SSC01_TeachOffset

description: Addiert eine bestimmte Distanz in mm auf den Teachpunkt, um ein aktives SSC.1 sicherzustellen. Dies wirkt sich nur bei Durchführung eines Teachs für SP1 im Einzelpunkt-Modus aus.
data type: 16-bit Integer
allowed values: -200..200
default value: 20
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Temperatur" index=220 id=V_Temperature

description: Temperatur in 0,1 Grad Celsius
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Betriebsstundenzähler" index=234 id=V_OperationHourCount

description: Betriebsstundenzähler
data type: 32-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Tastenbetätigung (2 - 6 s)" index=241 id=V_Button_FunctionLevel1

description: Auswahl der Funktion, die nach 2 bis 6 Sekunden gedrückter Teachtaste ausgeführt wird.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = keine Funktion, 2 = Single Value Teach SSC.1 SP1, 3 = Single Value Teach SSC.2 SP1, 4 = Single Value Teach SSC.1 SP2, 5 = Single Value Teach SSC.2 SP2, 21 = SSC.1 Logik umschalten, 24 = SSC.1 Zeitstufe ein / ausschalten, 33 = SSC.2 Logik umschalten, 36 = SSC.2 Zeitstufe ein / ausschalten, 45 = SSC.1 und SSC.2 Logik Umschaltung
default value: 2
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Tastenbetätigung (7 - 11 s)" index=242 id=V_Button_FunctionLevel2

description: Auswahl der Funktion, die nach 7 bis 11 Sekunden gedrückter Teachtaste ausgeführt wird.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = keine Funktion, 2 = Single Value Teach SSC.1 SP1, 3 = Single Value Teach SSC.2 SP1, 4 = Single Value Teach SSC.1 SP2, 5 = Single Value Teach SSC.2 SP2, 21 = SSC.1 Logik umschalten, 24 = SSC.1 Zeitstufe ein / ausschalten, 33 = SSC.2 Logik umschalten, 36 = SSC.2 Zeitstufe ein / ausschalten, 45 = SSC.1 und SSC.2 Logik Umschaltung
default value: 3
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Tastenbetätigung (12 - 16 s)" index=243 id=V_Button_FunctionLevel3

description: Auswahl der Funktion, die nach 12 bis 16 Sekunden gedrückter Teachtaste ausgeführt wird.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = keine Funktion, 2 = Single Value Teach SSC.1 SP1, 3 = Single Value Teach SSC.2 SP1, 4 = Single Value Teach SSC.1 SP2, 5 = Single Value Teach SSC.2 SP2, 21 = SSC.1 Logik umschalten, 24 = SSC.1 Zeitstufe ein / ausschalten, 33 = SSC.2 Logik umschalten, 36 = SSC.2 Zeitstufe ein / ausschalten, 45 = SSC.1 und SSC.2 Logik Umschaltung
default value: 45
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Pin 4 Konfiguration" index=251 id=V_PinFunction_Out_Pin4

description: Funktionalität auf Pin 4
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = keine Funktion, 1 = SSC.1 Schaltausgang, 2 = SSC.1 Invertierter Schaltausgang, 3 = SSC.2 Schaltausgang, 4 = SSC.2 Invertierter Schaltausgang, 7 = Ausgang Funktionsreserve, 8 = Ausgang Funktionsreserve Invertiert
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Pin 2 Konfiguration" index=252 id=V_PinFunction_InOut_Pin2

description: Funktionalität auf Pin 2
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = keine Funktion, 1 = SSC.1 Schaltausgang, 2 = SSC.1 Invertierter Schaltausgang, 3 = SSC.2 Schaltausgang, 4 = SSC.2 Invertierter Schaltausgang, 7 = Ausgang Funktionsreserve, 8 = Ausgang Funktionsreserve Invertiert
default value: 3
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Objektauswahl" index=628 id=V_ObjectSelection

description: Auswahl welche Objekte mit Priorität erkennt werden sollen
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1 = Nächstes Objekt, 2 = Fernstes Objekt, 3 = Deutlichstes Objekt
default value: 1
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Heizungsregelung" index=660 id=V_HeatingEnable

description: Aktivierung oder Deaktivierung der Heizungsregelung
data type: Boolean
allowed values: false = Aus, true = Ein
default value: true
access rights: rw
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
element bit sign ext.  

Variable "Reaktionszeit" index=913 id=V_ResponseTime

description: Schaltgeschwindigkeit des Sensorausgangs
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 25..2000
default value: 50
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Hysterese-Voreinstellung" index=914 id=V_HysteresisPreset

description: Distanzabhängige Hysteresekurven in Abhängigkeit vom Fremdlicht
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0 = Kein Umgebungslicht, 1 = 10 kLux, 2 = 100 kLux
default value: 2
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Signalstärke" index=915 id=V_SignalStrength

description: Faktor um welchen das empfangene Signal größer als die Einschaltschwelle ist (Funktionsreserve)
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Aktuelle Hysterese SSC.1 SP1" index=916 id=V_Hysteresis_SSC1_SP1

description: Die aktuelle Hysterese wird beim Teach neu berechnet.
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Aktuelle Hysterese SSC.1 SP2" index=917 id=V_Hysteresis_SSC1_SP2

description: Die aktuelle Hysterese wird beim Teach neu berechnet.
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Aktuelle Hysterese SSC.2 SP1" index=918 id=V_Hysteresis_SSC2_SP1

description: Die aktuelle Hysterese wird beim Teach neu berechnet.
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Aktuelle Hysterese SSC.2 SP2" index=919 id=V_Hysteresis_SSC2_SP2

description: Die aktuelle Hysterese wird beim Teach neu berechnet.
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Messdatenkanal - Beschreibung" index=16512 id=V_SSP_MDC_Descriptor

description: Beschreibung der Eigenschaften des Messdaten-Kanals (Messwert in den Prozessdaten).
data type: 88-bit Record
access rights: ro

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 56 32-bit Integer Unterer Grenzwert Untere Grenze des Messwertebereichs.
2 24 32-bit Integer Oberer Grenzwert Obere Grenze des Messwertebereichs.
3 8 16-bit UInteger 1010 = m 1010 Einheit Physikalische Einheit des Messwerts.
4 0 8-bit Integer Skalierung Multiplikator des Messwerts als Zehnerpotenz.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

octet 8 9 10  
bit offset 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 3 3 4  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0  

ErrorTypes

CodeAdditional codeNameDescription
128 (0x80)0 (0x00)Fehler in der technologiespezifischen Anwendung - keine DetailsDer Service wurde von der technologiespezifischen Anwendung verweigert. Keine weiteren Informationen zur Ursache verfügbar.
128 (0x80)17 (0x11)Index nicht vorhandenLese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Index.
128 (0x80)18 (0x12)Subindex nicht vorhandenLese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Subindex zu einem vorhandenen Index.
128 (0x80)32 (0x20)Service zurzeit nicht verfügbarParameter nicht erreichbar aufgrund des aktuellen Zustands der technologiespezifischen Anwendung.
128 (0x80)33 (0x21)Service zurzeit nicht verfügbar - lokal gesteuerter BetriebParameter nicht erreichbar. Gerät befindet sich zurzeit in laufendem, lokal gesteuertem Betrieb.
128 (0x80)34 (0x22)Service zurzeit nicht verfügbar - gerätegesteuerter BetriebParameter nicht erreichbar. Technologiespezifische Anwendung befindet sich zurzeit in extern angesteuertem Betrieb.
128 (0x80)35 (0x23)Zugriff verweigertSchreibzugriff auf einen schreibgeschützten Parameter oder Lesezugriff auf einen nur beschreibbaren Parameter.
128 (0x80)48 (0x30)Parameterwert außerhalb des gültigen BereichsGeschriebener Parameterwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.
128 (0x80)49 (0x31)Parameterwert oberhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert überschreitet den zulässigen Wertebereich.
128 (0x80)50 (0x32)Parameterwert unterhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert unterschreitet den zulässigen Wertebereich.
128 (0x80)51 (0x33)Parameterlänge überschrittenGeschriebener Parameter ist länger als erlaubt.
128 (0x80)52 (0x34)Parameterlänge unterschrittenGeschriebener Parameter ist kürzer als erlaubt.
128 (0x80)53 (0x35)Funktion nicht verfügbarGeschriebener Befehl wird von der technologiespezifischen Anwendung nicht unterstützt.
128 (0x80)54 (0x36)Funktion zurzeit nicht verfügbarGeschriebener Befehl ist im aktuellen Zustand der technologiespezifischen Anwendung nicht verfügbar.
128 (0x80)64 (0x40)Ungültiger ParametersatzGeschriebener Einzelparameterwert kollidiert mit anderen vorhandenen Parametereinstellungen.
128 (0x80)65 (0x41)Inkonsistenter ParametersatzParametersatz inkonsistent am Ende des Blockparametertransfers. Geräteplausibilitätsprüfung fehlgeschlagen.
128 (0x80)130 (0x82)Applikation nicht bereitLese- oder Schreibzugriff verweigert. Die technologiespezifische Anwendung ist zurzeit nicht erreichbar.
129 (0x81)16 (0x10)

Events

CodeTypeNameDescription
6398 (0x18fe)WarningTest Ereignis WarnungTest Ereignis Warnung
6399 (0x18ff)ErrorTest Ereignis FehlerTest Ereignis Fehler

Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_SSP_PDI32_MSDC32
Subindex 1: * 1 + 0 Dec.0
Subindex 2:
Subindex 3:
Subindex 4:
Subindex 5:
Subindex 6:
Subindex 7:

Formatting for Process Data id=PO_SSP_PDO8_CSC
Subindex 1:

Operator Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductText
V_ProductID
V_SerialNumber
V_CP_ProductURI
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, ro
V_CP_FunctionTag, ro
V_CP_LocationTag, ro

Parameters Menu
Servicefunktionen
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle, ro
Schaltsignal-Kanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC01_Config.Schaltlogik, ro
V_SSP_SSC01_Config.Schaltmodus, ro
V_SSP_SSC01_Config.Hysterese, ro
V_SSC01_AnalysisDepth, ro
V_SSC01_ObjectCount, ro
Zeitstufe
V_SSC01_TimeModuleEnable, ro
V_SSC01_TimeModuleFunc, ro
V_SSC01_TimeModuleTime
Schaltsignal-Kanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC02_Config.Schaltlogik, ro
V_SSP_SSC02_Config.Schaltmodus, ro
V_SSP_SSC02_Config.Hysterese, ro
V_SSC02_AnalysisDepth, ro
V_SSC02_ObjectCount, ro
Zeitstufe
V_SSC02_TimeModuleEnable, ro
V_SSC02_TimeModuleFunc, ro
V_SSC02_TimeModuleTime
Applikation
Mittelwert
V_MeasureFilterAvgCount, ro
V_ObjectSelection, ro
V_HeatingEnable, ro
V_ResponseTime * 10 + 0 ms, ro Dec.0
V_HysteresisPreset * 1 + 0 %, ro Dec.0
V_SignalStrength
V_Hysteresis_SSC1_SP1
V_Hysteresis_SSC1_SP2
V_Hysteresis_SSC2_SP1
V_Hysteresis_SSC2_SP2
Tastenfunktionen
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
V_Button_FunctionLevel1
V_Button_FunctionLevel2
V_Button_FunctionLevel3
Pin Konfiguration
V_PinFunction_Out_Pin4, ro
V_PinFunction_InOut_Pin2, ro
V_QProperty, ro

Observation Menu
V_ProcessDataInput
V_ProcessDataOutput

Diagnosis Menu
Gerätestatusinformationen
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Messdaten-Information
V_SSP_MDC_Descriptor
Zustandsüberwachung
V_Temperature
V_SSC01_ObjectCount, ro
V_SSC02_ObjectCount, ro

Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductText
V_ProductID
V_SerialNumber
V_CP_ProductURI
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Parameters Menu
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=129
Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert.
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!
V_SystemCommand, Button:=128
Description=Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und dann vom Master neu gestartet.
V_SystemCommand, Button:=130
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Ein Download des Datenspeichers wird möglicherweise beim nächsten Aus- und Einschalten ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben!
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
Schaltsignal-Kanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC01_Config.Schaltlogik
V_SSP_SSC01_Config.Schaltmodus
V_SSP_SSC01_Config.Hysterese
V_SSC01_AnalysisDepth
V_SSC01_ObjectCount
Zeitstufe
V_SSC01_TimeModuleEnable
V_SSC01_TimeModuleFunc
V_SSC01_TimeModuleTime
Schaltsignal-Kanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC02_Config.Schaltlogik
V_SSP_SSC02_Config.Schaltmodus
V_SSP_SSC02_Config.Hysterese
V_SSC02_AnalysisDepth
V_SSC02_ObjectCount
Zeitstufe
V_SSC02_TimeModuleEnable
V_SSC02_TimeModuleFunc
V_SSC02_TimeModuleTime
Teach
V_SSP_TI_TeachSelect
Teach - Single Value
V_SystemCommand, Button:=65
Description=Schaltpunkt 1 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen.
V_SystemCommand, Button:=66
Description=Schaltpunkt 2 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen.
V_SSP_TI_TeachResult.Status
V_SSC01_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0
V_SSC02_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0
Applikation
Mittelwert
V_MeasureFilterAvgCount
V_ObjectSelection
V_HeatingEnable
V_ResponseTime * 0.1 + 0 ms, Dec.1
V_HysteresisPreset
V_SignalStrength
V_SystemCommand, Button:=180
Description=Objekt-Test
V_Hysteresis_SSC1_SP1
V_Hysteresis_SSC1_SP2
V_Hysteresis_SSC2_SP1
V_Hysteresis_SSC2_SP2
Tastenfunktionen
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
V_Button_FunctionLevel1
V_Button_FunctionLevel2
V_Button_FunctionLevel3
Pin Konfiguration
V_PinFunction_Out_Pin4
V_PinFunction_InOut_Pin2
V_QProperty

Observation Menu
V_ProcessDataInput
V_ProcessDataOutput

Diagnosis Menu
Gerätestatusinformationen
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!
Messdaten-Information
V_SSP_MDC_Descriptor
Zustandsüberwachung
V_Temperature
V_SSC01_ObjectCount, ro
V_SSC02_ObjectCount, ro

Commissioning Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductText
V_ProductID
V_SerialNumber
V_CP_ProductURI
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Parameters Menu
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=129
Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert.
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!
V_SystemCommand, Button:=128
Description=Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und dann vom Master neu gestartet.
V_SystemCommand, Button:=130
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Ein Download des Datenspeichers wird möglicherweise beim nächsten Aus- und Einschalten ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben!
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
Schaltsignal-Kanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC01_Config.Schaltlogik
V_SSP_SSC01_Config.Schaltmodus
V_SSP_SSC01_Config.Hysterese
V_SSC01_AnalysisDepth
V_SSC01_ObjectCount
Zeitstufe
V_SSC01_TimeModuleEnable
V_SSC01_TimeModuleFunc
V_SSC01_TimeModuleTime
Schaltsignal-Kanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0
V_SSP_SSC02_Config.Schaltlogik
V_SSP_SSC02_Config.Schaltmodus
V_SSP_SSC02_Config.Hysterese
V_SSC02_AnalysisDepth
V_SSC02_ObjectCount
Zeitstufe
V_SSC02_TimeModuleEnable
V_SSC02_TimeModuleFunc
V_SSC02_TimeModuleTime
Teach
V_SSP_TI_TeachSelect
Teach - Single Value
V_SystemCommand, Button:=65
Description=Schaltpunkt 1 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen.
V_SystemCommand, Button:=66
Description=Schaltpunkt 2 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen.
V_SSP_TI_TeachResult.Status
V_SSC01_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0
V_SSC02_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0
Applikation
Mittelwert
V_MeasureFilterAvgCount
V_ObjectSelection
V_HeatingEnable
V_ResponseTime * 0.1 + 0 ms, Dec.1
V_HysteresisPreset
V_SignalStrength
V_SystemCommand, Button:=180
Description=Objekt-Test
V_Hysteresis_SSC1_SP1
V_Hysteresis_SSC1_SP2
V_Hysteresis_SSC2_SP1
V_Hysteresis_SSC2_SP2
Tastenfunktionen
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
V_Button_FunctionLevel1
V_Button_FunctionLevel2
V_Button_FunctionLevel3
Pin Konfiguration
V_PinFunction_Out_Pin4
V_PinFunction_InOut_Pin2
V_QProperty

Observation Menu
V_ProcessDataInput
V_ProcessDataOutput

Diagnosis Menu
Gerätestatusinformationen
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!
Messdaten-Information
V_SSP_MDC_Descriptor
Zustandsüberwachung
V_Temperature
V_SSC01_ObjectCount, ro
V_SSC02_ObjectCount, ro

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.