| ODT5BL1-1000.XV3/L6 |
| Vendor ID |
338 (0x0152) |
 |
| Vendor Name |
Leuze electronic GmbH + Co. KG |
| Vendor Text |
The Sensor People |
| Vendor URL |
www.leuze.com |
| Device ID |
2252 (0x0008cc) |
| DeviceFamily |
Switching - Distance diffuse sensor |
| Features |
| Block Parameter |
yes |
| Data Storage |
yes |
| Profile Characteristic |
0x0010 (Device Profile: Measuring and Switching Sensor, 1 channel), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x800c (Function Class: Sensor control), 0x8013 (Function Class: Object detection), 0x8017 (Function Class: ?Unknown?), 0x8102 (Function Class: Product URI) |
| Supported Access Locks |
Parameter: no, Data Storage: no, Local Parameterization: no, Local User Interface: yes |
| Communication |
| IO-Link Revision |
V1.1 |
| Transmission Rate | 230400 bit/s (COM3) |
| Minimum Cycle Time |
0.6 ms |
| SIO Mode Supported |
yes |
| M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data ISDU supported |
| Device Variant |
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8 |
| Description |
Distanztaster |
| Product ID |
50155326 |
| Device Icon |
 |
| Device Symbol |
 |
| Connection Type | M8 connector |
| Connection Symbol |
 |
| - pin 1 |
brown; L+ |
| - pin 2 |
white; Other; OUT2 |
| - pin 3 |
(light) blue; L- |
| - pin 4 |
black; C/Q |
| Device Variant |
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12 |
| Description |
Distanztaster |
| Product ID |
50155327 |
| Device Icon |
 |
| Device Symbol |
 |
| Connection Type | M12-4 connector |
| - pin 1 |
brown; L+ |
| - pin 2 |
white; Other; OUT2 |
| - pin 3 |
(light) blue; L- |
| - pin 4 |
black; C/Q |
| Device Variant |
ODT5BIL1-2000.XV3/L6 |
| Description |
Distanztaster |
| Product ID |
50155328 |
| Device Icon |
 |
| Device Symbol |
 |
| Connection Type | No connector (just the cable) |
| - wire 1 |
brown; L+; V+ |
| - wire 2 |
white; Other; OUT2 |
| - wire 3 |
(light) blue; L-; GND |
| - wire 4 |
black; C/Q; OUT1 |
| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 1 |
16 |
16-bit Integer |
-32760 = Außerhalb des Messbereichs (-), 32760 = Außerhalb des Messbereichs (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..2800 |
|
|
|
|
Messdatenkanal - Messwert |
Aktueller Messwerts des Sensors. |
| 2 |
8 |
8-bit Integer |
|
|
|
|
|
Messdatenkanal - Skalierung |
Multiplikator des aktuellen Messwerts als Zehnerprotenz. |
| 3 |
0 |
Boolean |
false = Low, true = High |
|
|
|
|
SSC.1 Schaltsignal |
Schaltsignal-Kanal 1, abhängig von Messwert, SSC.1 Param und SSC.1 Config. |
| 4 |
1 |
Boolean |
false = Low, true = High |
|
|
|
|
SSC.2 Schaltsignal |
Schaltsignal-Kanal 2, abhängig von Messwert, SSC.2 Param und SSC.2 Config. |
| 5 |
2 |
Boolean |
false = Ok, true = Niedrig |
|
|
|
|
Funktionsreserve |
Gibt die Funktionsreserve der Messung an. |
| 6 |
3 |
Boolean |
false = inaktiv, true = aktiv |
|
|
|
|
Messung |
Messung |
| 7 |
4 |
Boolean |
false = nicht vorhanden, true = vorhanden |
|
|
|
|
Empfangssignal |
Auswertbaren Empfangssignals vorhanden |
| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 1 |
120 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 2 |
112 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Master Zykluszeit |
Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus. |
| 3 |
104 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Minimale Zykluszeit |
Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus. |
| 4 |
96 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Nachrichtenfähigkeit |
Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten. |
| 5 |
88 |
8-bit UInteger |
|
17 |
ro |
|
|
IO-Link Revisions-ID |
Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls. |
| 6 |
80 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Prozessdatenlänge Eingang |
Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master). |
| 7 |
72 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Prozessdatenlänge Ausgang |
Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät). |
| 8 |
64 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Hersteller-ID 1 |
Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. |
| 9 |
56 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Hersteller-ID 2 |
Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. |
| 10 |
48 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Geräte-ID 1 |
Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. |
| 11 |
40 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Geräte-ID 2 |
Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. |
| 12 |
32 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Geräte-ID 3 |
Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. |
| 13 |
24 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 14 |
16 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 15 |
8 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 16 |
0 |
8-bit UInteger |
|
|
wo |
X |
|
Systembefehl |
Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt. |
| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 1 |
0 |
Boolean |
false = Entsperrt, true = Gesperrt |
|
|
|
|
Parameterschreibzugriff |
Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'. |
| 2 |
1 |
Boolean |
false = Entsperrt, true = Gesperrt |
|
|
|
|
Datenhaltung |
Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen. |
| 3 |
2 |
Boolean |
false = Entsperrt, true = Gesperrt |
|
|
|
|
Lokale Parametrierung |
Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden. |
| 4 |
3 |
Boolean |
false = Entsperrt, true = Gesperrt |
|
|
|
|
Lokale Benutzerschnittstelle |
Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert. |
| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 1 |
0 |
4-bit UInteger |
0 = Leerlauf, 1 = SP1 erfolgreich, 2 = SP2 erfolgreich, 3 = SP1, SP2 erfolgreich, 4 = Warten auf Kommando, 5 = Beschäftigt, 7 = Fehler |
0 |
|
|
|
Status |
Status des aktuellen Teach-Vorgangs. |
| 2 |
4 |
Boolean |
false = Initial oder nicht Ok, true = Ok |
false |
|
|
|
Flag SP1 TP1 |
Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte. |
| 3 |
5 |
Boolean |
false = Initial oder nicht Ok, true = Ok |
false |
|
|
|
Flag SP1 TP2 |
Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte. |
| 4 |
6 |
Boolean |
false = Initial oder nicht Ok, true = Ok |
false |
|
|
|
Flag SP2 TP1 |
Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte. |
| 5 |
7 |
Boolean |
false = Initial oder nicht Ok, true = Ok |
false |
|
|
|
Flag SP2 TP2 |
Indikatoren für aktive eingelernte Teachpunkte. |
| Code | Additional code | Name | Description |
| 128 (0x80) | 0 (0x00) | Fehler in der technologiespezifischen Anwendung - keine Details | Der Service wurde von der technologiespezifischen Anwendung verweigert. Keine weiteren Informationen zur Ursache verfügbar. |
| 128 (0x80) | 17 (0x11) | Index nicht vorhanden | Lese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Index. |
| 128 (0x80) | 18 (0x12) | Subindex nicht vorhanden | Lese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Subindex zu einem vorhandenen Index. |
| 128 (0x80) | 32 (0x20) | Service zurzeit nicht verfügbar | Parameter nicht erreichbar aufgrund des aktuellen Zustands der technologiespezifischen Anwendung. |
| 128 (0x80) | 33 (0x21) | Service zurzeit nicht verfügbar - lokal gesteuerter Betrieb | Parameter nicht erreichbar. Gerät befindet sich zurzeit in laufendem, lokal gesteuertem Betrieb. |
| 128 (0x80) | 34 (0x22) | Service zurzeit nicht verfügbar - gerätegesteuerter Betrieb | Parameter nicht erreichbar. Technologiespezifische Anwendung befindet sich zurzeit in extern angesteuertem Betrieb. |
| 128 (0x80) | 35 (0x23) | Zugriff verweigert | Schreibzugriff auf einen schreibgeschützten Parameter oder Lesezugriff auf einen nur beschreibbaren Parameter. |
| 128 (0x80) | 48 (0x30) | Parameterwert außerhalb des gültigen Bereichs | Geschriebener Parameterwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. |
| 128 (0x80) | 49 (0x31) | Parameterwert oberhalb der zulässigen Grenze | Geschriebener Parameterwert überschreitet den zulässigen Wertebereich. |
| 128 (0x80) | 50 (0x32) | Parameterwert unterhalb der zulässigen Grenze | Geschriebener Parameterwert unterschreitet den zulässigen Wertebereich. |
| 128 (0x80) | 51 (0x33) | Parameterlänge überschritten | Geschriebener Parameter ist länger als erlaubt. |
| 128 (0x80) | 52 (0x34) | Parameterlänge unterschritten | Geschriebener Parameter ist kürzer als erlaubt. |
| 128 (0x80) | 53 (0x35) | Funktion nicht verfügbar | Geschriebener Befehl wird von der technologiespezifischen Anwendung nicht unterstützt. |
| 128 (0x80) | 54 (0x36) | Funktion zurzeit nicht verfügbar | Geschriebener Befehl ist im aktuellen Zustand der technologiespezifischen Anwendung nicht verfügbar. |
| 128 (0x80) | 64 (0x40) | Ungültiger Parametersatz | Geschriebener Einzelparameterwert kollidiert mit anderen vorhandenen Parametereinstellungen. |
| 128 (0x80) | 65 (0x41) | Inkonsistenter Parametersatz | Parametersatz inkonsistent am Ende des Blockparametertransfers. Geräteplausibilitätsprüfung fehlgeschlagen. |
| 128 (0x80) | 130 (0x82) | Applikation nicht bereit | Lese- oder Schreibzugriff verweigert. Die technologiespezifische Anwendung ist zurzeit nicht erreichbar. |
| 129 (0x81) | 16 (0x10) | | |
| Parameters Menu |
| Servicefunktionen |
| V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle, ro |
|
| Schaltsignal-Kanal 1 |
| V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 mm, ro Dec.0 |
| V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 mm, ro Dec.0 |
| V_SSP_SSC01_Config.Schaltlogik, ro |
| V_SSP_SSC01_Config.Schaltmodus, ro |
| V_SSP_SSC01_Config.Hysterese, ro |
| V_SSC01_AnalysisDepth, ro |
| V_SSC01_ObjectCount, ro |
| Zeitstufe |
| V_SSC01_TimeModuleEnable, ro |
| V_SSC01_TimeModuleFunc, ro |
| V_SSC01_TimeModuleTime |
|
|
| Schaltsignal-Kanal 2 |
| V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 mm, ro Dec.0 |
| V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 mm, ro Dec.0 |
| V_SSP_SSC02_Config.Schaltlogik, ro |
| V_SSP_SSC02_Config.Schaltmodus, ro |
| V_SSP_SSC02_Config.Hysterese, ro |
| V_SSC02_AnalysisDepth, ro |
| V_SSC02_ObjectCount, ro |
| Zeitstufe |
| V_SSC02_TimeModuleEnable, ro |
| V_SSC02_TimeModuleFunc, ro |
| V_SSC02_TimeModuleTime |
|
|
| Applikation |
| Mittelwert |
| V_MeasureFilterAvgCount, ro |
|
| V_ObjectSelection, ro |
| V_HeatingEnable, ro |
| V_ResponseTime * 10 + 0 ms, ro Dec.0 |
| V_HysteresisPreset * 1 + 0 %, ro Dec.0 |
| V_SignalStrength |
| V_Hysteresis_SSC1_SP1 |
| V_Hysteresis_SSC1_SP2 |
| V_Hysteresis_SSC2_SP1 |
| V_Hysteresis_SSC2_SP2 |
|
| Tastenfunktionen |
| V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle |
| V_Button_FunctionLevel1 |
| V_Button_FunctionLevel2 |
| V_Button_FunctionLevel3 |
|
| Pin Konfiguration |
| V_PinFunction_Out_Pin4, ro |
| V_PinFunction_InOut_Pin2, ro |
| V_QProperty, ro |
|
| Parameters Menu |
| Servicefunktionen |
V_SystemCommand, Button:=129 Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert. |
V_SystemCommand, Button:=131 Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port! |
V_SystemCommand, Button:=128 Description=Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und dann vom Master neu gestartet. |
V_SystemCommand, Button:=130 Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Ein Download des Datenspeichers wird möglicherweise beim nächsten Aus- und Einschalten ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben! |
| V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle |
|
| Schaltsignal-Kanal 1 |
| V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC01_Config.Schaltlogik |
| V_SSP_SSC01_Config.Schaltmodus |
| V_SSP_SSC01_Config.Hysterese |
| V_SSC01_AnalysisDepth |
| V_SSC01_ObjectCount |
| Zeitstufe |
| V_SSC01_TimeModuleEnable |
| V_SSC01_TimeModuleFunc |
| V_SSC01_TimeModuleTime |
|
|
| Schaltsignal-Kanal 2 |
| V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC02_Config.Schaltlogik |
| V_SSP_SSC02_Config.Schaltmodus |
| V_SSP_SSC02_Config.Hysterese |
| V_SSC02_AnalysisDepth |
| V_SSC02_ObjectCount |
| Zeitstufe |
| V_SSC02_TimeModuleEnable |
| V_SSC02_TimeModuleFunc |
| V_SSC02_TimeModuleTime |
|
|
| Teach |
| V_SSP_TI_TeachSelect |
| Teach - Single Value |
V_SystemCommand, Button:=65 Description=Schaltpunkt 1 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen. |
V_SystemCommand, Button:=66 Description=Schaltpunkt 2 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen. |
| V_SSP_TI_TeachResult.Status |
| V_SSC01_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0 |
| V_SSC02_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0 |
|
|
| Applikation |
| Mittelwert |
| V_MeasureFilterAvgCount |
|
| V_ObjectSelection |
| V_HeatingEnable |
| V_ResponseTime * 0.1 + 0 ms, Dec.1 |
| V_HysteresisPreset |
| V_SignalStrength |
V_SystemCommand, Button:=180 Description=Objekt-Test |
| V_Hysteresis_SSC1_SP1 |
| V_Hysteresis_SSC1_SP2 |
| V_Hysteresis_SSC2_SP1 |
| V_Hysteresis_SSC2_SP2 |
|
| Tastenfunktionen |
| V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle |
| V_Button_FunctionLevel1 |
| V_Button_FunctionLevel2 |
| V_Button_FunctionLevel3 |
|
| Pin Konfiguration |
| V_PinFunction_Out_Pin4 |
| V_PinFunction_InOut_Pin2 |
| V_QProperty |
|
| Parameters Menu |
| Servicefunktionen |
V_SystemCommand, Button:=129 Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert. |
V_SystemCommand, Button:=131 Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port! |
V_SystemCommand, Button:=128 Description=Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und dann vom Master neu gestartet. |
V_SystemCommand, Button:=130 Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Ein Download des Datenspeichers wird möglicherweise beim nächsten Aus- und Einschalten ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben! |
| V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle |
|
| Schaltsignal-Kanal 1 |
| V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC01_Config.Schaltlogik |
| V_SSP_SSC01_Config.Schaltmodus |
| V_SSP_SSC01_Config.Hysterese |
| V_SSC01_AnalysisDepth |
| V_SSC01_ObjectCount |
| Zeitstufe |
| V_SSC01_TimeModuleEnable |
| V_SSC01_TimeModuleFunc |
| V_SSC01_TimeModuleTime |
|
|
| Schaltsignal-Kanal 2 |
| V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 , Dec.0 |
| V_SSP_SSC02_Config.Schaltlogik |
| V_SSP_SSC02_Config.Schaltmodus |
| V_SSP_SSC02_Config.Hysterese |
| V_SSC02_AnalysisDepth |
| V_SSC02_ObjectCount |
| Zeitstufe |
| V_SSC02_TimeModuleEnable |
| V_SSC02_TimeModuleFunc |
| V_SSC02_TimeModuleTime |
|
|
| Teach |
| V_SSP_TI_TeachSelect |
| Teach - Single Value |
V_SystemCommand, Button:=65 Description=Schaltpunkt 1 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen. |
V_SystemCommand, Button:=66 Description=Schaltpunkt 2 mittels 1-Punkt-Teach Verfahren berechnen. |
| V_SSP_TI_TeachResult.Status |
| V_SSC01_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0 |
| V_SSC02_TeachOffset * 1 + 0 mm, Dec.0 |
|
|
| Applikation |
| Mittelwert |
| V_MeasureFilterAvgCount |
|
| V_ObjectSelection |
| V_HeatingEnable |
| V_ResponseTime * 0.1 + 0 ms, Dec.1 |
| V_HysteresisPreset |
| V_SignalStrength |
V_SystemCommand, Button:=180 Description=Objekt-Test |
| V_Hysteresis_SSC1_SP1 |
| V_Hysteresis_SSC1_SP2 |
| V_Hysteresis_SSC2_SP1 |
| V_Hysteresis_SSC2_SP2 |
|
| Tastenfunktionen |
| V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle |
| V_Button_FunctionLevel1 |
| V_Button_FunctionLevel2 |
| V_Button_FunctionLevel3 |
|
| Pin Konfiguration |
| V_PinFunction_Out_Pin4 |
| V_PinFunction_InOut_Pin2 |
| V_QProperty |
|
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.