Version: V2.1Release Date: 2022-03-09


ODS9Lx.8/LFH-100-M12
Vendor ID 338 (0x0152) Vendor Logo
Vendor Name Leuze electronic GmbH + Co. KG
Vendor Text The Sensor People
Vendor URL http://www.leuze.com
Device ID 2184 (0x000888)
DeviceFamily Optischer Abstandssensor
Features
Block Parameter yes
Data Storage yes
Profile Characteristic 0x0001 (Device Profile: Generic Profiled Sensor), 0x000c (Device Profile: Measuring Sensor, sensor control function), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x8001 (Function Class: Multiple switching signal), 0x8004 (Function Class: Teach channel)
Supported Access Locks Parameter: no, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: yes
Communication
IO-Link Revision V1.1
Transmission Rate230400 bit/s (COM3)
Minimum Cycle Time 0.5 ms
SIO Mode Supported yes
M-Sequence CapabilityPREOPERATE = TYPE_0 with 1 octet on-request data
OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data
ISDU supported
Device Variant ODS9L2.8/LFH-100-M12
Description Optischer Abstandssensor
Product ID 50138326
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM12-5 connector
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; Other
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
- pin 5 grey (slate); NC

ProcessData id=V_ProcessData

ProcessDataIn "Prozessdaten-Eingang" id=V_PDIn

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer -32760 = Out Of Range (-) / Wertebereich unterschritten, 32760 = Out Of Range (+) / Wertebereich überschritten, 32764 = Keine Messdaten, -32000..32000 Distanzwert
2 8 8-bit Integer -5 = Auflösung 0.01 mm, -4 = Auflösung 0.1 mm, 0 Distanzauflösung
3 0 Boolean false = Bit0=0 - SSC1 inaktiv, true = Bit0=1 - SSC1 aktiv Status Bit 0: SSC1 Ausgangszustand
4 1 Boolean false = Bit1=0 - SSC2 inaktiv, true = Bit1=1 - SSC2 aktiv Status Bit 1: SSC2 Ausgangszustand
5 2 Boolean false = Bit2=0, true = Bit2=1 Status Bit 2: reserviert
6 3 Boolean false = Bit3=0 - keine Messung (im Hochlauf, beim Teach oder deaktiviert), true = Bit3=1 - Messung läuft Status Bit 3: Messung
7 4 Boolean false = Bit4=0 - Kein Empfangssignal: Distanzwert nicht verfügbar, true = Bit4=1 - Signal und Messwert vorhanden Status Bit 4: Empfangsignal verfügbar
8 5 Boolean false = Bit5=0 - keine Warnung, true = Bit5=1 - Warnung (geringes Empfangssignal) Status Bit 5: Warnung (verminderte Genauigkeit)
9 6 Boolean false = Bit6=0, true = Bit6=1 Status Bit 6: reserviert
10 7 Boolean false = Bit7=0 - Toggle bit inaktiv, true = Bit7=1 - Toggle bit aktiv Status Bit 7: Toggle bit
Octet 0
bit offset 31 30 29 28 27 26 25 24
subindex 1
element bit 15 14 13 12 11 10 9 8
Octet 1
bit offset 23 22 21 20 19 18 17 16
subindex 1
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 2
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex 2
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 3
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 10 9 8 7 6 5 4 3

ProcessDataOut "Prozessdaten-Ausgang" id=V_PDOut

bit length: 8
data type: 8-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Keine Deaktivierung, true = Deaktivierung wirkt Transducer Disable
2 1 7-bit Integer
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 2 1
element bit 6 5 4 3 2 1 0  

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

description: Beinhaltet die notwendigen Parameter für Kommunikationseigenschaften und die Kennungen zur Gerätevalidierung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw
excluded from data storage

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger ro Reserviert
2 112 8-bit UInteger ro Master Zykluszeit Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus.
3 104 8-bit UInteger ro Minimale Zykluszeit Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus.
4 96 8-bit UInteger ro Nachrichtenfähigkeit Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten.
5 88 8-bit UInteger 17 ro IO-Link Revisions-ID Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls.
6 80 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Eingang Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master).
7 72 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Ausgang Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät).
8 64 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
9 56 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 2 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
10 48 8-bit UInteger ro Geräte-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
11 40 8-bit UInteger ro Geräte-ID 2 Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
12 32 8-bit UInteger ro Geräte-ID 3 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
13 24 8-bit UInteger ro Reserviert
14 16 8-bit UInteger ro Reserviert
15 8 8-bit UInteger ro Reserviert
16 0 8-bit UInteger wo X Systembefehl Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 9 10 11 12 13 14 15 16
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

description: Parametersatz für Geräte ohne ISDU Unterstützung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw
excluded from data storage

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 1
2 112 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 2
3 104 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 3
4 96 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 4
5 88 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 5
6 80 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 6
7 72 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 7
8 64 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 8
9 56 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 9
10 48 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 10
11 40 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 11
12 32 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 12
13 24 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 13
14 16 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 14
15 8 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 15
16 0 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 16

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 9 10 11 12 13 14 15 16
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Standard Variable "Systembefehl" index=2 id=V_SystemCommand

description: Befehlsschnittstelle für Anwendungen. Eine positive Rückmeldung zeigt die vollständige und korrekte Ausführung der angeforderten Funktion an.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 65 = Teach SP1 (Teach des Setpoint in der Ferne), 66 = Teach SP2 (Teach des Setpoint in der Nähe), 75 = Custom Teach: Fenster (Teach von beiden Setpoints), 76 = Custom Teach SP1a (Teach des alternativen Setpoints in der Ferne), 128 = Gerät rücksetzen, 130 = Werkseinstellung setzen, 160 = Löschen des DS Upload Flag, 161 = Setzen des DS Upload Flag, 176 = Aktivierung mit Priorität - das Transducer Disable Bit in PDout wird ignoriert. Nur Eingangsfunktionen Aktivieren/Deaktivieren haben eine höhere Priorität, 177 = Deaktivierung mit Priorität - das Transducer Disable Bit in PDout wird ignoriert. Nur Eingangsfunktionen Aktivieren/Deaktivieren haben eine höhere Priorität, 178 = Rücksetzen der Priorität - das Transducer Disable Bit in PDout wird wieder wirksam. Nur Eingangsfunktionen Aktivieren/Deaktivieren haben eine höhere Priorität, 212 = Teach des Offset, so dass der unter Preset voreingestellte Messwert ausgegeben wird
access rights: wo
modifies other variables

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

description: Der Zugriff auf die Geräteparameter kann über entsprechende Flags im Parameter eingeschränkt werden.
data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Parameterschreibzugriff Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'.
2 1 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Datenhaltung Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen.
3 2 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Parametrierung Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden.
4 3 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Benutzerschnittstelle Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert.
Octet 0
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Octet 1
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 3 2 1

Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

description: Herstellername, der einer Herstellerkennung zugeordnet ist.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "Leuze electronic GmbH + Co. KG"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

description: Zusätzliche Informationen zum Hersteller.
data type: 38-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256 255 - 248 247 - 240

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192 191 - 184 183 - 176

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128 127 - 120 119 - 112

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48

octet 32 33 34 35 36 37  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

description: Vollständiger Produktname.
data type: 32-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

description: Herstellerspezifische Produkt- oder Typidentifikation (z. B. Artikelnummer oder Bestellnummer).
data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

description: Zusätzliche Produktinformationen zum Gerät.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "Optical distance sensor"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung des einzelnen Geräts.
data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Hardwarerevision" index=22 id=V_HardwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Hardwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 8-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Firmwarerevision" index=23 id=V_FirmwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Firmwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 8-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Anwendungsspezifisches Kennzeichen" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit benutzer- oder anwendungsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

description: Anzeige des aktuellen Geräte- und Diagnosezustands.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Ausfall
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

description: Liste aller aktuell anstehender Ereignisse des Geräts.
data type: Array[2] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 1 2 2 2  

Standard Variable "PD-Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

description: Letzte gültige Prozesseingangsdaten des Geräts.
data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic

Standard Variable "PD-Ausgang" index=41 id=V_ProcessDataOutput

description: Letzte zum Gerät geschriebenen, gültigen Prozessausgangsdaten.
data type: see ProcessDataOut!
access rights: ro
dynamic

Variable "Function Tag" index=25 id=V_CP_FunctionTag

data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "Location Tag" index=26 id=V_CP_LocationTag

data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "TI - Select" index=58 id=V_TI_Select

description: Auswahl des zu teachenden Schaltausgangs, 0=SSC1, 1=SSC1, 2=SSC2, 255=alle SSCs
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Auswahl des Default-SSC (SSC1 bzw. Q1) für Teach-In, 1 = Auswahl von SSC1 bzw. Q1 für Teach-In, 2 = Auswahl von SSC2 bzw. Q2 für Teach-In, 255 = Auswahl aller SSC‘s für Teach-In
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "TI Ergebnis" index=59 id=V_TI_Result

description: Teach-In Ergebnis (Teachstatus und erfolgsanzeigende Flags)
data type: 8-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 4-bit UInteger 0 = Idle. Kein Teach seit power-on, 1 = Teach von SP1 erfolgreich, 2 = Teach von SP2 erfolgreich, 3 = Teach des SP1 und SP2 erfolgreich, 5 = Busy. Teach läuft, 7 = Teach Fehler, 12 = Anderer Teach erfolgreich (Analog oder Offset) TI Result - State
2 4 Boolean false = Kein Teach von SP1 TP1 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP1 TP1 war erfolgreich TI Result - Kennung SP1 TP1
3 5 Boolean false = Kein Teach von SP1 TP2 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP1 TP2 war erfolgreich TI Result - Kennung SP1 TP2
4 6 Boolean false = Kein Teach von SP2 TP1 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP2 TP1 war erfolgreich TI Result - Kennung SP2 TP1
5 7 Boolean false = Kein Teach von SP2 TP2 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP1 TP2 war erfolgreich TI Result - Kennung SP2 TP2
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 5 4 3 2 1
element bit         3 2 1 0

Variable "SSC1 Param" index=60 id=V_SSC1_Param

description: Switching Signal Channel 1 Parameter
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer -10000..10000 7500 SP1 Wert des Setpoint in der Ferne
2 0 16-bit Integer -10000..10000 5000 SP2 Wert des Setpoint in der Nähe

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC1 Config" index=61 id=V_SSC1_Config

description: Switching Signal Channel 1 Konfiguration
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 24 8-bit UInteger 0 = high aktiv, 1 = low aktiv 0 Logic Pegel des Schaltausgangs bei erkanntem Objekt
2 16 8-bit UInteger 0 = deaktiviert, 1 = Einpunkt Modus (Objekt), 2 = Fenster Modus, 3 = Zwei-Punkt Modus, 128 = Einpunkt Modus (Hintergrund) 1 Mode Art der Umrechnung der Setpoints auf die Schaltflanken-Positionen unter Verwendung von Hysterese u.a.
3 0 16-bit UInteger 0..32000 200 Hyst Entfernungsbereich zwischen zwei entgegengesetzten Schaltflanken, die demselben Setpoint zugeordnet sind

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC2 Param" index=62 id=V_SSC2_Param

description: Switching Signal Channel 2 Parameter
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer -10000..10000 7500 SP1 Wert des Setpoint in der Ferne
2 0 16-bit Integer -10000..10000 5000 SP2 Wert des Setpoint in der Nähe

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC2 Config" index=63 id=V_SSC2_Config

description: Switching Signal Channel 2 Konfiguration
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 24 8-bit UInteger 0 = high aktiv, 1 = low aktiv 0 Logic Pegel des Schaltausgangs bei erkanntem Objekt
2 16 8-bit UInteger 0 = deaktiviert, 1 = Einpunkt Modus (Objekt), 2 = Fenster Modus, 3 = Zwei-Punkt Modus, 128 = Einpunkt Modus (Hintergrund) 1 Mode Art der Umrechnung der Setpoints auf die Schaltflanken-Positionen unter Verwendung von Hysterese u.a.
3 0 16-bit UInteger 0..32000 200 Hyst Entfernungsbereich zwischen zwei entgegengesetzten Schaltflanken, die demselben Setpoint zugeordnet sind

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC1 SP1a" index=64 id=V_SSC1_SP1a

description: SSC1 SP1a
data type: 16-bit Integer
allowed values: -10000..10000
default value: -10000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC2 SP1a" index=65 id=V_SSC2_SP1a

description: SSC2 SP1a
data type: 16-bit Integer
allowed values: -10000..10000
default value: -10000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC1 Reserve" index=67 id=V_SSC1_Reserve

description: SSC1 Reserve
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..5000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC2 Reserve" index=68 id=V_SSC2_Reserve

description: SSC2 Reserve
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..5000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "System Status Info Bits" index=72 id=V_SysState

description: Status Information, Mess-, Prozess- und Ausgabe Stati.
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = gelöschtes Bit Null
2 1 Boolean false = Keine Messung (Im Hochlauf, beim Teach oder deaktiviert), true = Messung läuft Messen
3 2 Boolean false = Signal zu gering: Kein Messwert verfügbar, true = Signal und Messwert verfügbar Signal
4 3 Boolean false = Keine Warnung, true = Warnung: schwaches Empfangssignal Warnung
5 4 Boolean false = Ersatzwert wird zum Messwertausgang gesendet, true = Regulärer Wert wird zum Messwertausgang gesendet Wert
6 5 Boolean false = Außerhalb des kalibrierten Bereichs, true = Innerhalb des kalibrierten Bereichs kalibrierter Bereich
7 6 Boolean false = Außerhalb des limitierten Genauigkeitsbereichs, true = Innerhalb des limitierten Genauigkeitsbereichs Limitierte Genauigkeit
8 7 Boolean false = Aktiviert, true = Deaktiviert deaktiviert
9 8 Boolean false = Trigger Toggle gelöscht, true = Trigger Toggle gesetzt Trigger Toggle
10 9 Boolean false = SSC 1 inaktiv, true = SSC 1 aktiv SSC1 Status
11 10 Boolean false = SSC 2 inaktiv, true = SSC 2 aktiv SSC2 Status
12 11 Boolean false = SSC 3 inaktiv, true = SSC 3 aktiv SSC3 Status
13 12 Boolean false = Analogausgang außerhalb des konfigurierten Bereichs, true = Analogausgang innerhalb des konfigurierten Bereichs Analog In Bereich
14 13 Boolean false = Analogausgang nicht oberhalb des konfigurierten Minimum, true = Analogausgang unterhalb des konfigurierten Minimum Analog Out Min
15 14 Boolean false = Analogausgang nicht oberhalb des konfigurierten Maximum, true = Analogausgang oberhalb des konfigurierten Maximum Analog Out Max
16 15 Boolean false = Laser OK, true = Laser Fehler erkannt Laser Fehler
17 16 Boolean false = Option bit 1 gelöscht, true = Option bit 1 gesetzt Option 1
18 17 Boolean false = Option bit 2 gelöscht, true = Option bit 2 gesetzt Option 2
19 18 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
20 19 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
21 20 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
22 21 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
23 22 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
24 23 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
25 24 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
26 25 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
27 26 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
28 27 Boolean false = reserved bit clear, true = reserved bit set reserved
29 28 Boolean false = -, true = Teach läuft Teach aktiv
30 29 Boolean false = -, true = Letzter Teach erfolgreich Teach erfolgreich
31 30 Boolean false = -, true = Letzter Teach fehlgeschlagen Teach Fehler
32 31 Boolean false = -, true = Reserviertes Bit gesetzt Teach Reserviert
Octet 0
bit offset 31 30 29 28 27 26 25 24
subindex 32 31 30 29 28 27 26 25
Octet 1
bit offset 23 22 21 20 19 18 17 16
subindex 24 23 22 21 20 19 18 17
Octet 2
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex 16 15 14 13 12 11 10 9
Octet 3
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 8 7 6 5 4 3 2 1

Variable "Data Storage Upload Flag" index=73 id=V_DsUploadFlag

description: Zeigt die Präferenz von lokalen Änderungen am Sensor im Gegensatz zu den Konfigurationsdaten, die im Master DS gespeichert sind
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gelöscht: Keine Aktualisierungsanfrage zum Hochladen der lokalen Sensordaten in den Master gesetzt, 128 = Gesetzt: Aktualisierungsanfrage zum Hochladen der lokalen Sensordaten in den Master ist gesetzt
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Aktuelle Integrationszeitstufe" index=74 id=V_IntTimeCnt

description: Auslesen der eingestellten Integrationszeit, abhängig von der Reflektivität des Objektes. Kleiner Wert = kurze Integrationszeit.
data type: 8-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Zuordnung SysState- zu Status-Bits" index=79 id=V_SysStateToStatusBits

description: 8 Element Feld mit SysState Bit Nummern, die den 8 PDin Status Bits zugewiesen sind
data type: Array[8] of 8-bit UInteger (subindex access not supported)
allowed values: 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Variable "Teach Count" index=81 id=V_TeachCount

description: Anzahl der Messwerte, die zur Mittelwertbildung herangezogen werden
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 2..1000
default value: 50
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Verhalten der Schaltausgänge" index=82 id=V_QProperty

description: Generelles Verhalten aller Schaltausgänge, wenn kein Messwert vorliegt.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv, 2 = Unverändert
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC1 Fensterbreite" index=88 id=V_SSC1_WindowWidth

description: SSC1 Fensterbreite
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..5000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC1 Auswertetiefe" index=89 id=V_SSC1_EvalDepth

description: SSC1 Auswertetiefe
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1..100
default value: 2
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC2 Fensterbreite" index=97 id=V_SSC2_WindowWidth

description: SSC2 Fensterbreite
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..5000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC2 Auswertetiefe" index=98 id=V_SSC2_EvalDepth

description: SSC2 Auswertetiefe
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1..100
default value: 2
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Messmodus" index=114 id=V_CcdProcMode

description: Anwendungsspezifische Messwertbearbeitung
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Standard, 1 = Präzision, 2 = Fremdlicht-Unterdrückung
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Menüsprache" index=115 id=V_MenuLanguage

description: Einstellung der Menüsprache
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Englisch, 1 = Deutsch
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Display Modus" index=116 id=V_DisplayMode

description: Verhalten des Displays. Auto: Maximale Intensität beim betätigen der Tasten; gedimmte Intensität während des Stand-By Betriebs.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = An, 1 = Automatisch, 2 = Automatisch aus, 3 = Aus
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Menü Passwortsperre" index=117 id=V_PasswordCheck

description: Passwortsperre des lokalen Gerätemenü
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 255 = Aktiviert
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Distanz Offset" index=118 id=V_MeasureOffset

description: vorzeichenbehafteter Abstandswert. Kann durch die interne Preset-Berechnung modifiziert sein.
data type: 16-bit Integer
allowed values: -10000..10000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Gradient" index=119 id=V_MeasureGradient

description: Kennlinienverlauf mit steigenden (+1) oder fallenden Werten (-1). Kann für Füllstandsmessungen verwendet werden.
data type: 8-bit Integer
allowed values: -1 = Fallend, 1 = Steigend
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "RAM Teach Option" index=120 id=V_TeachRAM

description: Ist diese Option aktiviert, werden die Teach-Ergebnisse nur im flüchtigen RAM-Speicher gespeichert. Kann für Anwendungen verwendet werden, bei denen der 'Teach' mehrfach hintereinander wiederholt wird.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Inaktiv, 255 = Aktiviert
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Menüausstiegsverhalten" index=121 id=V_MenuExitBehaviour

description: Handhabung von Lokal geänderten Parameter im Zusammenhang mit der Datenhaltung im IO-Link-Master.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Veränderungen an DS melden (Setzen des DSUpload Flag und Generierung eines Events), 1 = Lokale Änderung (Löschen des DSUpload Flag)
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Deaktivierungsverhalten" index=122 id=V_DeactivationProperty

description: Messdatenausgabe bei deaktiviertem Laser
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Anzeige 'Kein Messwert' (Smart Sensor Profil Standard), 1 = Einfrieren des aktuellen Messwerts
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Integrationszeitstufe, unterer Grenzwert" index=123 id=V_CcdIntTimeCntMin

description: Setzen des unteren Grenzwertes, damit Messwert möglichst genau wird.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0..48
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Integrationszeitstufe, oberer Grenzwert" index=124 id=V_CcdIntTimeCntMax

description: Setzen eines oberen Grenzwertes, um zu häufige Messwiederholungen zu verhindern. Zur schnelleren Erkennung eines seitlich eintretenden hellen Objektes vor dunklem, weit entfernten Hintergrund.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0..48
default value: 48
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Preset Wert" index=126 id=V_Preset

description: Dieser angeforderte Messwert wird nach einer Preset-to-Offset-Berechnung angezeigt
data type: 16-bit Integer
allowed values: -10000..10000
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Filter Auswahl" index=129 id=V_MeasureFilterSelection

description: Anwendungsspezifische Auswahl verschiedener Filtermethoden
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Aus, 1 = Mittelung, 2 = Ausreißer-Unterdrückung
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Anzahl der Messungen zur Mittelwertbildung" index=130 id=V_MeasureFilterAvgCount

description: Puffergröße des 'Mittelwert' Messmodus
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 2..99
default value: 10
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Anzahl der Messungen zur Ausreißer-Unterdrückung" index=133 id=V_MeasureFilterSpikeCount

description: Puffergröße 'Ausreißer-Unterdrückung' Messmodus
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 5..99
default value: 10
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Ausreißer-Unterdrückung Filtertiefe" index=134 id=V_MeasureFilterSpikeDepth

description: Filtertiefe 'Ausreißer-Unterdrückung' Messmodus
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Grob: Mittelung von vielen, sortierten Werten, 1 = Mittel: Mittelung der Hälfte der sortierten Werte, 2 = Fein: Mittelung von wenigen, sortierten Werten
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Fremdlicht-Limit Wiederholungszyklus" index=135 id=V_CcdProcLightSupprAddMax

description: Reduktion der Messzyklen im 'Fremdlicht-Modus', um die Messdauer zu veringern.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 2..32
default value: 32
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Übertragungsmodus" index=160 id=V_SerialMode

description: Modus serielle Schnittstelle. Fernsteuerung oder zyklisches Senden des Messwerts in unterschiedlichen Formaten.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Zyklisches Übertragen des Messwert in ASCII-Format, 1 = Zyklisches Übertragen des Messwert in 14Bit-Format (2 Byte), 2 = Zyklisches Übertragen des Messwert in 16Bit-Format (3 Byte), 3 = Zyklisches Übertragen des Messwert + Status in 24Bit-Format (4 Byte), 4 = Zyklisches Übertragen des Messwert in Dezimal-Format, 5 = Fernsteuer-Betrieb, 6 = reserviert
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Adresse des Sensors" index=161 id=V_SerialAddress

description: Adresse des Sensors um ihn über serielle Schnittstelle eindeutig anzusprechen.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0..14
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Übertragungsrate" index=162 id=V_SerialTransmissionRate

description: Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 24 = Übertragungsrate: 2400 Baud, 48 = Übertragungsrate: 4800 Baud, 96 = Übertragungsrate: 9600 Baud, 192 = Übertragungsrate: 19,2 kBaud, 288 = Übertragungsrate: 28,8 kBaud, 384 = Übertragungsrate: 38,4 kBaud, 576 = Übertragungsrate: 57,6 kBaud, 1152 = Übertragungsrate: 115,2 kBaud, 2304 = Übertragungsrate: 230,4 kBaud
default value: 96
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Parität" index=163 id=V_SerialParity

description: Parität
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Parität: Keine, 1 = Parität: Ungerade, 2 = Parität: Gerade
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Stoppbits" index=164 id=V_SerialStopBit

description: Anzahl der Stoppbits
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = 1 Stoppbit, 1 = 2 Stoppbits
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Abschlussbyte" index=165 id=V_SerialTerminationByte

description: Abschlussbyte um Ende der Nachricht zu signalisieren.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0..255
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Verzögerung der Übertragung" index=166 id=V_SerialTransmissionDelay

description: Verzögerung der Übertragung in Millisekunden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0..255
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Auflösung" index=213 id=V_Resolution

description: Distanz = gemessener Wert * Auflösung
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Auflösung 1 mm, 1 = Auflösung 0.1 mm, 2 = Auflösung 0.01 mm
default value: 2
access rights: ro

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Minimum des Arbeitsbereichs (SSP: Erfassungsbereich)" index=214 id=V_OperatingRangeMin

description: Minimum des zulässigen Ausgabebereichs bei Offset=0 und Gradient=steigend (+1).
data type: 16-bit Integer
default value: 4600
access rights: ro

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Maximum des Arbeitsbereichs (SSP: Erfassungsbereich)" index=215 id=V_OperatingRangeMax

description: Maximum des zulässigen Ausgabebereichs bei Offset=0 und Gradient=steigend (+1).
data type: 16-bit Integer
default value: 11000
access rights: ro

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Minimum des Messbereichs (SSP: Messbereich)" index=216 id=V_MeasuringRangeMin

description: Minumum des Bereichs mit spezifizierter Genauigkeit bei Offset=0 und Gradient=steigend (+1). Entspricht MDC Descr Parameter, unterer Grenzwert.
data type: 16-bit Integer
default value: 5000
access rights: ro

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Maximum des Messbereichs (SSP: Messbereich)" index=217 id=V_MeasuringRangeMax

description: Maximum des Bereichs mit spezifizierter Genauigkeit bei Offset=0 und Gradient=steigend (+1). Entspricht MDC Descr Parameter, oberer Grenzwert.
data type: 16-bit Integer
default value: 10000
access rights: ro

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Temperatur" index=220 id=V_Temperature

description: Gerätetemperatur in 1/10 °C Schritten, Genauigkeit: +/-5 °C
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "MDC Descr" index=16512 id=V_MDC_Descr

description: Measuring Data Channel
data type: 88-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 56 32-bit Integer MDC Descr - Unterer Grenzwert
2 24 32-bit Integer MDC Descr - Oberer Grenzwert
3 8 16-bit Integer MDC Descr - Einheit
4 0 8-bit Integer MDC Descr - Skalierung

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

octet 8 9 10  
bit offset 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 3 3 4  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0  

Events

CodeTypeNameDescription
6398 (0x18fe)WarningTest Event WarnungTest Event Warnung
6399 (0x18ff)ErrorTest Event FehlerTest Event Fehler

Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=V_PDIn
Subindex 1: * 1 + 0 mm Dec.2
Subindex 2:
Subindex 3:
Subindex 4:
Subindex 6:
Subindex 7:
Subindex 8:
Subindex 10:

Formatting for Process Data id=V_PDOut
Subindex 1:

Operator Menus

Identification Menu
Identifikation
V_VendorName, ro
V_VendorText, ro
V_ProductName, ro
V_ProductID, ro
V_ProductText, ro
V_SerialNumber, ro
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Diagnosis Menu
V_ProcessDataInput
V_ProcessDataOutput
V_MDC_Descr
V_SysState
V_SysStateToStatusBits
V_IntTimeCnt
V_Resolution
V_OperatingRangeMin
V_OperatingRangeMax
V_MeasuringRangeMin
V_MeasuringRangeMax
V_Temperature

Maintenance Menus

Identification Menu
Identifikation
V_VendorName, ro
V_VendorText, ro
V_ProductName, ro
V_ProductID, ro
V_ProductText, ro
V_SerialNumber, ro
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Parameters Menu
Schaltausgangs-Signale
V_QProperty
Switching Signal Channel 1
V_SSC1_Param
V_SSC1_Config
V_SSC1_EvalDepth
V_SSC1_Reserve
V_SSC1_WindowWidth
V_SSC1_SP1a
Switching Signal Channel 2
V_SSC2_Param
V_SSC2_Config
V_SSC2_EvalDepth
V_SSC2_Reserve
V_SSC2_WindowWidth
V_SSC2_SP1a
Applikation
Bearbeitungs-Einstellungen
V_CcdProcMode
V_CcdProcLightSupprAddMax
V_CcdIntTimeCntMin
V_CcdIntTimeCntMax
V_DeactivationProperty
V_SystemCommand, wo Button:=176
V_SystemCommand, wo Button:=177
V_SystemCommand, wo Button:=178
Filter-Einstellungen
V_MeasureFilterSelection
V_MeasureFilterAvgCount
V_MeasureFilterSpikeCount
V_MeasureFilterSpikeDepth
Entfernungs-Korrektur-Einstellungen
V_MeasureOffset
V_MeasureGradient
V_Preset
Teach-in
V_TI_Select
V_SystemCommand, wo Button:=65
V_SystemCommand, wo Button:=66
V_SystemCommand, wo Button:=75
V_SystemCommand, wo Button:=76
V_SystemCommand, wo Button:=212
V_TI_Result
V_TeachCount
V_TeachRAM
Serielle Schnittstelle
V_SerialMode
V_SerialAddress
V_SerialTransmissionRate
V_SerialParity
V_SerialStopBit
V_SerialTerminationByte
V_SerialTransmissionDelay
Einstellungen
V_MenuLanguage
V_DisplayMode
V_PasswordCheck
V_DeviceAccessLocks
Data Storage
V_DsUploadFlag
V_SystemCommand, wo Button:=161
V_SystemCommand, wo Button:=160
V_MenuExitBehaviour
Rücksetz-Kommandos
V_SystemCommand, wo Button:=128
V_SystemCommand, wo Button:=130

Diagnosis Menu
V_ProcessDataInput
V_ProcessDataOutput
V_MDC_Descr
V_SysState
V_SysStateToStatusBits
V_IntTimeCnt
V_Resolution
V_OperatingRangeMin
V_OperatingRangeMax
V_MeasuringRangeMin
V_MeasuringRangeMax
V_Temperature

Commissioning Menus

Identification Menu
Identifikation
V_VendorName, ro
V_VendorText, ro
V_ProductName, ro
V_ProductID, ro
V_ProductText, ro
V_SerialNumber, ro
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Parameters Menu
Schaltausgangs-Signale
V_QProperty
Switching Signal Channel 1
V_SSC1_Param
V_SSC1_Config
V_SSC1_EvalDepth
V_SSC1_Reserve
V_SSC1_WindowWidth
V_SSC1_SP1a
Switching Signal Channel 2
V_SSC2_Param
V_SSC2_Config
V_SSC2_EvalDepth
V_SSC2_Reserve
V_SSC2_WindowWidth
V_SSC2_SP1a
Applikation
Bearbeitungs-Einstellungen
V_CcdProcMode
V_CcdProcLightSupprAddMax
V_CcdIntTimeCntMin
V_CcdIntTimeCntMax
V_DeactivationProperty
V_SystemCommand, wo Button:=176
V_SystemCommand, wo Button:=177
V_SystemCommand, wo Button:=178
Filter-Einstellungen
V_MeasureFilterSelection
V_MeasureFilterAvgCount
V_MeasureFilterSpikeCount
V_MeasureFilterSpikeDepth
Entfernungs-Korrektur-Einstellungen
V_MeasureOffset
V_MeasureGradient
V_Preset
Teach-in
V_TI_Select
V_SystemCommand, wo Button:=65
V_SystemCommand, wo Button:=66
V_SystemCommand, wo Button:=75
V_SystemCommand, wo Button:=76
V_SystemCommand, wo Button:=212
V_TI_Result
V_TeachCount
V_TeachRAM
Serielle Schnittstelle
V_SerialMode
V_SerialAddress
V_SerialTransmissionRate
V_SerialParity
V_SerialStopBit
V_SerialTerminationByte
V_SerialTransmissionDelay
Einstellungen
V_MenuLanguage
V_DisplayMode
V_PasswordCheck
V_DeviceAccessLocks
Data Storage
V_DsUploadFlag
V_SystemCommand, wo Button:=161
V_SystemCommand, wo Button:=160
V_MenuExitBehaviour
Rücksetz-Kommandos
V_SystemCommand, wo Button:=128
V_SystemCommand, wo Button:=130

Diagnosis Menu
V_ProcessDataInput
V_ProcessDataOutput
V_MDC_Descr
V_SysState
V_SysStateToStatusBits
V_IntTimeCnt
V_Resolution
V_OperatingRangeMin
V_OperatingRangeMax
V_MeasuringRangeMin
V_MeasuringRangeMax
V_Temperature

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.