| Version: V2.2 | Release Date: 2024-02-07 |
| ODS9Lx.8/L6X-1050-M12 | ||
|---|---|---|
| Vendor ID | 338 (0x0152) | ![]() |
| Vendor Name | Leuze electronic GmbH + Co. KG | |
| Vendor Text | The Sensor People | |
| Vendor URL | http://www.leuze.com | |
| Device ID | 2159 (0x00086f) | |
| DeviceFamily | Optischer Abstandssensor | |
| Features | ||
| Block Parameter | yes | |
| Data Storage | yes | |
| Profile Characteristic | 0x0001 (Device Profile: Generic Profiled Sensor), 0x000c (Device Profile: Measuring Sensor, sensor control function), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x8001 (Function Class: Multiple switching signal), 0x8004 (Function Class: Teach channel) | |
| Supported Access Locks | Parameter: no, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: yes | |
| Communication | ||
| IO-Link Revision | V1.1 | |
| Transmission Rate | 230400 bit/s (COM3) | |
| Minimum Cycle Time | 0.5 ms | |
| SIO Mode Supported | yes | |
| M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_0 with 1 octet on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data ISDU supported | |
| Device Variant | ODS9L2.8/L6X-1050-M12 | |
| Description | Optischer Abstandssensor | |
| Product ID | 50147694 | |
| Device Icon | ||
| Device Symbol | ![]() | |
| Connection Type | M12-5 connector | |
| Connection Symbol | ![]() | |
| - pin 1 | brown; L+ | |
| - pin 2 | white; Other; Schalt-Ausgang | |
| - pin 3 | (light) blue; L- | |
| - pin 4 | black; C/Q | |
| - pin 5 | grey (slate); NC; keine Funktion | |
| Device Variant | ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12 | |
| Description | Optischer Abstandssensor | |
| Product ID | 50151569 | |
| Device Icon | ||
| Device Symbol | ![]() | |
| Connection Type | M12-5 connector | |
| Connection Symbol | ![]() | |
| - pin 1 | brown; L+ | |
| - pin 2 | white; Other; Schalt-Ausgang | |
| - pin 3 | (light) blue; L- | |
| - pin 4 | black; C/Q | |
| - pin 5 | grey (slate); NC; keine Funktion | |
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16-bit Integer | -32760 = Out Of Range (-) / Wertebereich unterschritten, 32760 = Out Of Range (+) / Wertebereich überschritten, 32764 = Keine Messdaten, -32000..32000 | Distanzwert | |||||
| 2 | 8 | 8-bit Integer | -5 = Auflösung 0.01 mm, -4 = Auflösung 0.1 mm, 0 | Distanzauflösung | |||||
| 3 | 0 | Boolean | false = Bit0=0 - SSC1 inaktiv, true = Bit0=1 - SSC1 aktiv | Status Bit 0: SSC1 Ausgangszustand | |||||
| 4 | 1 | Boolean | false = Bit1=0 - SSC2 inaktiv, true = Bit1=1 - SSC2 aktiv | Status Bit 1: SSC2 Ausgangszustand | |||||
| 5 | 2 | Boolean | false = Bit2=0, true = Bit2=1 | Status Bit 2: reserviert | |||||
| 6 | 3 | Boolean | false = Bit3=0 - keine Messung (im Hochlauf, beim Teach oder deaktiviert), true = Bit3=1 - Messung läuft | Status Bit 3: Messung | |||||
| 7 | 4 | Boolean | false = Bit4=0 - Kein Empfangssignal: Distanzwert nicht verfügbar, true = Bit4=1 - Signal und Messwert vorhanden | Status Bit 4: Empfangsignal verfügbar | |||||
| 8 | 5 | Boolean | false = Bit5=0 - keine Warnung, true = Bit5=1 - Warnung (geringes Empfangssignal) | Status Bit 5: Warnung (verminderte Genauigkeit) | |||||
| 9 | 6 | Boolean | false = Bit6=0, true = Bit6=1 | Status Bit 6: reserviert | |||||
| 10 | 7 | Boolean | false = Bit7=0 - Toggle bit inaktiv, true = Bit7=1 - Toggle bit aktiv | Status Bit 7: Toggle bit |
| bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| subindex | 1 | |||||||
| element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| subindex | 1 | |||||||
| element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| subindex | 2 | |||||||
| element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Boolean | false = Keine Deaktivierung, true = Deaktivierung wirkt | Transducer Disable |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 1 |
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 2 | 112 | 8-bit UInteger | ro | Master Zykluszeit | Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus. | ||||
| 3 | 104 | 8-bit UInteger | ro | Minimale Zykluszeit | Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus. | ||||
| 4 | 96 | 8-bit UInteger | ro | Nachrichtenfähigkeit | Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten. | ||||
| 5 | 88 | 8-bit UInteger | 17 | ro | IO-Link Revisions-ID | Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls. | |||
| 6 | 80 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Eingang | Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master). | ||||
| 7 | 72 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Ausgang | Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät). | ||||
| 8 | 64 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 1 | Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. | ||||
| 9 | 56 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 2 | Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. | ||||
| 10 | 48 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 1 | Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
| 11 | 40 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 2 | Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
| 12 | 32 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 3 | Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
| 13 | 24 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 14 | 16 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 15 | 8 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 16 | 0 | 8-bit UInteger | wo | X | Systembefehl | Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt. |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 1 | ||||||
| 2 | 112 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 2 | ||||||
| 3 | 104 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 3 | ||||||
| 4 | 96 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 4 | ||||||
| 5 | 88 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 5 | ||||||
| 6 | 80 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 6 | ||||||
| 7 | 72 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 7 | ||||||
| 8 | 64 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 8 | ||||||
| 9 | 56 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 9 | ||||||
| 10 | 48 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 10 | ||||||
| 11 | 40 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 11 | ||||||
| 12 | 32 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 12 | ||||||
| 13 | 24 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 13 | ||||||
| 14 | 16 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 14 | ||||||
| 15 | 8 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 15 | ||||||
| 16 | 0 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 16 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Parameterschreibzugriff | Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'. | ||||
| 2 | 1 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Datenhaltung | Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen. | ||||
| 3 | 2 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Lokale Parametrierung | Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden. | ||||
| 4 | 3 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Lokale Benutzerschnittstelle | Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert. |
| bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 | 255 - 248 | 247 - 240 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||
| subindex | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4-bit UInteger | 0 = Idle. Kein Teach seit power-on, 1 = Teach von SP1 erfolgreich, 2 = Teach von SP2 erfolgreich, 3 = Teach des SP1 und SP2 erfolgreich, 5 = Busy. Teach läuft, 7 = Teach Fehler, 12 = Anderer Teach erfolgreich (Analog oder Offset) | TI Result - State | |||||
| 2 | 4 | Boolean | false = Kein Teach von SP1 TP1 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP1 TP1 war erfolgreich | TI Result - Kennung SP1 TP1 | |||||
| 3 | 5 | Boolean | false = Kein Teach von SP1 TP2 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP1 TP2 war erfolgreich | TI Result - Kennung SP1 TP2 | |||||
| 4 | 6 | Boolean | false = Kein Teach von SP2 TP1 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP2 TP1 war erfolgreich | TI Result - Kennung SP2 TP1 | |||||
| 5 | 7 | Boolean | false = Kein Teach von SP2 TP2 seit power-on oder Teach-Fehler, true = Teach von SP1 TP2 war erfolgreich | TI Result - Kennung SP2 TP2 |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| element bit | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16-bit Integer | -10500..10500 | 5500 | SP1 | Wert des Setpoint in der Ferne | |||
| 2 | 0 | 16-bit Integer | -10500..10500 | 500 | SP2 | Wert des Setpoint in der Nähe |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = high aktiv, 1 = low aktiv | 0 | Logic | Pegel des Schaltausgangs bei erkanntem Objekt | |||
| 2 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = deaktiviert, 1 = Einpunkt Modus (Objekt), 2 = Fenster Modus, 3 = Zwei-Punkt Modus, 128 = Einpunkt Modus (Hintergrund) | 1 | Mode | Art der Umrechnung der Setpoints auf die Schaltflanken-Positionen unter Verwendung von Hysterese u.a. | |||
| 3 | 0 | 16-bit UInteger | 0..32000 | 100 | Hyst | Entfernungsbereich zwischen zwei entgegengesetzten Schaltflanken, die demselben Setpoint zugeordnet sind |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16-bit Integer | -10500..10500 | 5500 | SP1 | Wert des Setpoint in der Ferne | |||
| 2 | 0 | 16-bit Integer | -10500..10500 | 500 | SP2 | Wert des Setpoint in der Nähe |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = high aktiv, 1 = low aktiv | 0 | Logic | Pegel des Schaltausgangs bei erkanntem Objekt | |||
| 2 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = deaktiviert, 1 = Einpunkt Modus (Objekt), 2 = Fenster Modus, 3 = Zwei-Punkt Modus, 128 = Einpunkt Modus (Hintergrund) | 1 | Mode | Art der Umrechnung der Setpoints auf die Schaltflanken-Positionen unter Verwendung von Hysterese u.a. | |||
| 3 | 0 | 16-bit UInteger | 0..32000 | 100 | Hyst | Entfernungsbereich zwischen zwei entgegengesetzten Schaltflanken, die demselben Setpoint zugeordnet sind |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| subindex | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Boolean | false = gelöschtes Bit | Null | |||||
| 2 | 1 | Boolean | false = Keine Messung (Im Hochlauf, beim Teach oder deaktiviert), true = Messung läuft | Messen | |||||
| 3 | 2 | Boolean | false = Signal zu gering: Kein Messwert verfügbar, true = Signal und Messwert verfügbar | Signal | |||||
| 4 | 3 | Boolean | false = Keine Warnung, true = Warnung: schwaches Empfangssignal | Warnung | |||||
| 5 | 4 | Boolean | false = Ersatzwert wird zum Messwertausgang gesendet, true = Regulärer Wert wird zum Messwertausgang gesendet | Wert | |||||
| 6 | 5 | Boolean | false = Außerhalb des kalibrierten Bereichs, true = Innerhalb des kalibrierten Bereichs | kalibrierter Bereich | |||||
| 7 | 6 | Boolean | false = Außerhalb des limitierten Genauigkeitsbereichs, true = Innerhalb des limitierten Genauigkeitsbereichs | Limitierte Genauigkeit | |||||
| 8 | 7 | Boolean | false = Aktiviert, true = Deaktiviert | deaktiviert | |||||
| 9 | 8 | Boolean | false = Trigger Toggle gelöscht, true = Trigger Toggle gesetzt | Trigger Toggle | |||||
| 10 | 9 | Boolean | false = SSC 1 inaktiv, true = SSC 1 aktiv | SSC1 Status | |||||
| 11 | 10 | Boolean | false = SSC 2 inaktiv, true = SSC 2 aktiv | SSC2 Status | |||||
| 12 | 11 | Boolean | false = SSC 3 inaktiv, true = SSC 3 aktiv | SSC3 Status | |||||
| 13 | 12 | Boolean | false = Analogausgang außerhalb des konfigurierten Bereichs, true = Analogausgang innerhalb des konfigurierten Bereichs | Analog In Bereich | |||||
| 14 | 13 | Boolean | false = Analogausgang nicht oberhalb des konfigurierten Minimum, true = Analogausgang unterhalb des konfigurierten Minimum | Analog Out Min | |||||
| 15 | 14 | Boolean | false = Analogausgang nicht oberhalb des konfigurierten Maximum, true = Analogausgang oberhalb des konfigurierten Maximum | Analog Out Max | |||||
| 16 | 15 | Boolean | false = Laser OK, true = Laser Fehler erkannt | Laser Fehler | |||||
| 17 | 16 | Boolean | false = Option bit 1 gelöscht, true = Option bit 1 gesetzt | Option 1 | |||||
| 18 | 17 | Boolean | false = Option bit 2 gelöscht, true = Option bit 2 gesetzt | Option 2 | |||||
| 19 | 18 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 20 | 19 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 21 | 20 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 22 | 21 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 23 | 22 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 24 | 23 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 25 | 24 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 26 | 25 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 27 | 26 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 28 | 27 | Boolean | false = reserved bit clear, true = reserved bit set | reserved | |||||
| 29 | 28 | Boolean | false = -, true = Teach läuft | Teach aktiv | |||||
| 30 | 29 | Boolean | false = -, true = Letzter Teach erfolgreich | Teach erfolgreich | |||||
| 31 | 30 | Boolean | false = -, true = Letzter Teach fehlgeschlagen | Teach Fehler | |||||
| 32 | 31 | Boolean | false = -, true = Reserviertes Bit gesetzt | Teach Reserviert |
| bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| subindex | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| subindex | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| subindex | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 9 | PDIn bit 0 Zuweisung | ||||
| 2 | 48 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 10 | PDIn bit 1 Zuweisung | ||||
| 3 | 40 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 0 | PDIn bit 2 Zuweisung | ||||
| 4 | 32 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 1 | PDIn bit 3 Zuweisung | ||||
| 5 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 2 | PDIn bit 4 Zuweisung | ||||
| 6 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 3 | PDIn bit 5 Zuweisung | ||||
| 7 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 0 | PDIn bit 6 Zuweisung | ||||
| 8 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Null, 1 = Messen, 2 = Signal, 3 = Warnung, 4 = Wert, 5 = kalibrierter Bereich, 6 = Limitierte Genauigkeit, 7 = deaktiviert, 8 = Trigger Toggle, 9 = SSC1 Status, 10 = SSC2 Status, 11 = SSC3 Status, 12 = Analog In Bereich, 13 = Analog Out Min, 14 = Analog Out Max, 15 = Laser Fehler, 16 = Option 1, 17 = Option 2, 18 = reserved, 19 = reserved, 20 = reserved, 21 = reserved, 22 = reserved, 23 = reserved, 24 = reserved, 25 = reserved, 26 = reserved, 27 = reserved, 28 = Teach aktiv, 29 = Teach erfolgreich, 30 = Teach Fehler, 31 = Teach Reserviert | 8 | PDIn bit 7 Zuweisung |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 32-bit Integer | MDC Descr - Unterer Grenzwert | ||||||
| 2 | 24 | 32-bit Integer | MDC Descr - Oberer Grenzwert | ||||||
| 3 | 8 | 16-bit Integer | MDC Descr - Einheit | ||||||
| 4 | 0 | 8-bit Integer | MDC Descr - Skalierung |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 |
| subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 8 | 9 | 10 | |||||
| bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | |||||
| subindex | 3 | 3 | 4 | |||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 | |||||
| Code | Type | Name | Description |
|---|---|---|---|
| 6398 (0x18fe) | Warning | Test Event Warnung | Test Event Warnung |
| 6399 (0x18ff) | Error | Test Event Fehler | Test Event Fehler |
| Formatting for Process Data id=V_PDIn |
|---|
| Subindex 1: * 1 + 0 mm Dec.1 |
| Subindex 2: |
| Subindex 3: |
| Subindex 4: |
| Subindex 6: |
| Subindex 7: |
| Subindex 8: |
| Subindex 10: |
| Formatting for Process Data id=V_PDOut |
|---|
| Subindex 1: |
| Identification Menu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Diagnosis Menu |
|---|
| V_ProcessDataInput |
| V_ProcessDataOutput |
| V_MDC_Descr |
| V_SysState |
| V_X_SysStateToStatusBits |
| V_IntTimeCnt |
| V_Resolution |
| V_OperatingRangeMin |
| V_OperatingRangeMax |
| V_MeasuringRangeMin |
| V_MeasuringRangeMax |
| V_Temperature |
| Identification Menu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Parameters Menu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| Diagnosis Menu |
|---|
| V_ProcessDataInput |
| V_ProcessDataOutput |
| V_MDC_Descr |
| V_SysState |
| V_X_SysStateToStatusBits |
| V_IntTimeCnt |
| V_Resolution |
| V_OperatingRangeMin |
| V_OperatingRangeMax |
| V_MeasuringRangeMin |
| V_MeasuringRangeMax |
| V_Temperature |
| Identification Menu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Parameters Menu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| Diagnosis Menu |
|---|
| V_ProcessDataInput |
| V_ProcessDataOutput |
| V_MDC_Descr |
| V_SysState |
| V_X_SysStateToStatusBits |
| V_IntTimeCnt |
| V_Resolution |
| V_OperatingRangeMin |
| V_OperatingRangeMax |
| V_MeasuringRangeMin |
| V_MeasuringRangeMax |
| V_Temperature |
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.