Version: V1.1Release Date: 2023-04-11


ODT5xC.S3/L6
Vendor ID 338 (0x0152) Vendor Logo
Vendor Name Leuze electronic GmbH + Co. KG
Vendor Text The Sensor People
Vendor URL www.leuze.com
Device ID 2211 (0x0008a3)
DeviceFamily Distanz-Diffussensor mit Hintergrundausblendung
Features
Block Parameter yes
Data Storage yes
Profile Characteristic 0x0010 (Device Profile: Measuring and Switching Sensor, 1 channel), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x800c (Function Class: Sensor control), 0x8013 (Function Class: Object detection)
Supported Access Locks Parameter: no, Data Storage: no, Local Parameterization: no, Local User Interface: yes
Communication
IO-Link Revision V1.1
Transmission Rate230400 bit/s (COM3)
Minimum Cycle Time 0.6 ms
SIO Mode Supported yes
M-Sequence CapabilityPREOPERATE = TYPE_0 with 1 octet on-request data
OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data
ISDU supported
Device Variant ODT53C.S3/L6-M8
Description ODT53C.S3/L6 mit M8 Steckverbinder
Product ID 50148168
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM8 connector
Connection Symbol Connection Symbol
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; Other; OUT 2
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
Device Variant ODT55C.S3/L6-M8
Description ODT55C.S3/L6 mit M8 Steckverbinder
Product ID 50148213
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM8 connector
Connection Symbol Connection Symbol
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; Other; OUT 2
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q

ProcessData id=P_ProcessData

ProcessDataIn "Prozessdaten-Eingang" id=PI_SSP_PDI32_MSDC32

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer -32760 = Out of Range (-), 0, 32760 = Out of Range (+), 32764 = Kein Messwert verfügbar, 30..88 MDC - Messwert Anzeige des aktuellen Messwerts des Sensors.
2 8 8-bit Integer MDC - Skala Anzeige des zum Messwert gehörigen Multiplikators als Zehnerprotenz.
3 0 Boolean false = Low, true = High SSC.1 - Schaltsignal Zeigt den Detektionsstatus eines Schaltkanals abhängig von Prozessdaten, SSC.1 Param und SSC.1 Config an.
4 1 Boolean false = Low, true = High SSC.2 - Schaltsignal Zeigt den Detektionsstatus eines Schaltkanals abhängig von Prozessdaten, SSC.2 Param und SSC.2 Config an.
5 3 Boolean false = Messung ist aus, true = Messung ist an Messung Zeigt an, ob die Messung läuft oder nicht.
6 4 Boolean false = Signal fehlt, true = Signal vorhanden Signal Zeigt das Vorhandensein eines auswertbaren Empfangssignals
7 5 Boolean false = Warnung ist aus, true = Warnung ist aktiv Warnung Anzeige des Warnsignals.
8 6 2-bit UInteger 0 = Zu Gering, 1 = Gering, 2 = Ausreichend, 3 = Gut Qualität Bewertet die Stärke des Empfangssignals.
Octet 0
bit offset 31 30 29 28 27 26 25 24
subindex 1
element bit 15 14 13 12 11 10 9 8
Octet 1
bit offset 23 22 21 20 19 18 17 16
subindex 1
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 2
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex 2
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 3
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 8 7 6 5 / / / / / / 4 3
element bit 1 0            

ProcessDataOut "Prozessdaten-Ausgang" id=PO_SSP_PDO8_CSC

bit length: 1
data type: 1-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Aktiviert, true = Deaktiviert CSC - Sensor-Ansteuerung Zur Steuerung der Funktion des Sensors. Bei Deaktivierung wird ein Ersatzwert in den Prozessdaten übertragen.
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex               1

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

description: Beinhaltet die notwendigen Parameter für Kommunikationseigenschaften und die Kennungen zur Gerätevalidierung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw
excluded from data storage

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger ro Reserviert
2 112 8-bit UInteger ro Master Zykluszeit Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus.
3 104 8-bit UInteger ro Minimale Zykluszeit Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus.
4 96 8-bit UInteger ro Nachrichtenfähigkeit Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten.
5 88 8-bit UInteger 17 ro IO-Link Revisions-ID Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls.
6 80 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Eingang Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master).
7 72 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Ausgang Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät).
8 64 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
9 56 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 2 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
10 48 8-bit UInteger ro Geräte-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
11 40 8-bit UInteger ro Geräte-ID 2 Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
12 32 8-bit UInteger ro Geräte-ID 3 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
13 24 8-bit UInteger ro Reserviert
14 16 8-bit UInteger ro Reserviert
15 8 8-bit UInteger ro Reserviert
16 0 8-bit UInteger wo X Systembefehl Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 9 10 11 12 13 14 15 16
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Standard Variable "Systembefehl" index=2 id=V_SystemCommand

description: Befehlsschnittstelle für Anwendungen. Eine positive Rückmeldung zeigt die vollständige und korrekte Ausführung der angeforderten Funktion an.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 65 = Teach SP1, 66 = Teach SP2, 128 = Gerät rücksetzen, 129 = Anwendung rücksetzen, 130 = Werkseinstellung setzen, 131 = Back-to-box, 176 = Aktivierung (hat Priorität vor PDout), 177 = Deaktivierung (hat Priorität vor PDout), 178 = Zurücksetzen der Priorität (PDout wiederherstellen)
access rights: wo
modifies other variables

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

description: Der Zugriff auf die Geräteparameter kann über entsprechende Flags im Parameter eingeschränkt werden.
data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Parameterschreibzugriff Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'.
2 1 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Datenhaltung Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen.
3 2 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Parametrierung Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden.
4 3 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Benutzerschnittstelle Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert.
Octet 0
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Octet 1
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 3 2 1

Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

description: Herstellername, der einer Herstellerkennung zugeordnet ist.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "Leuze electronic GmbH + Co. KG"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

description: Zusätzliche Informationen zum Hersteller.
data type: 38-octet String UTF-8
default value: "The Sensor People"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256 255 - 248 247 - 240

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192 191 - 184 183 - 176

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128 127 - 120 119 - 112

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48

octet 32 33 34 35 36 37  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

description: Vollständiger Produktname.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "ODT5xC.S3/L6"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

description: Herstellerspezifische Produkt- oder Typidentifikation (z. B. Artikelnummer oder Bestellnummer).
data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

description: Zusätzliche Produktinformationen zum Gerät.
data type: 38-octet String UTF-8
default value: "Distance Diffuse Sensor with BGS"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256 255 - 248 247 - 240

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192 191 - 184 183 - 176

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128 127 - 120 119 - 112

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48

octet 32 33 34 35 36 37  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung des einzelnen Geräts.
data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Hardwarerevision" index=22 id=V_HardwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Hardwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 8-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Firmwarerevision" index=23 id=V_FirmwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Firmwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 8-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Anwendungsspezifisches Kennzeichen" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit benutzer- oder anwendungsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

description: Anzeige des aktuellen Geräte- und Diagnosezustands.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Ausfall
default value: 0
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

description: Liste aller aktuell anstehender Ereignisse des Geräts.
data type: Array[2] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 1 2 2 2  

Standard Variable "PD-Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

description: Letzte gültige Prozesseingangsdaten des Geräts.
data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic

Standard Variable "PD-Ausgang" index=41 id=V_ProcessDataOutput

description: Letzte zum Gerät geschriebenen, gültigen Prozessausgangsdaten.
data type: see ProcessDataOut!
access rights: ro
dynamic

Variable "Funktionskennzeichen" index=25 id=V_CP_FunctionTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit funktionsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "Ortskennzeichen" index=26 id=V_CP_LocationTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit ortsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "Teach-Auswahl" index=58 id=V_SSP_TI_TeachSelect

description: Auswahl des Schaltkanals, auf den ein Teach angewandt werden soll.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Default-Kanal (SSC.1), 1 = SSC.1, 2 = SSC.2, 255 = Alle Kanäle
default value: 1
access rights: rw
excluded from data storage

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Teach-Ergebnis" index=59 id=V_SSP_TI_TeachResult

description: Zeigt die vollständigen Ergebnisinformationen einschließlich Status und Ergebnisflags des Teach-Vorgangs an.
data type: 8-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 4-bit UInteger 0 = Inaktiv, 1 = SP1 erfolgreich, 2 = SP2 erfolgreich, 3 = SP1, SP2 erfolgreich, 4 = Wartet auf Kommando, 5 = In Arbeit, 7 = Fehler 0 Status Zeigt den aktuellen Stand des Teach-Vorgangs an.
2 4 Boolean false = Initial oder nicht in Ordnung, true = In Ordnung false Flag SP1 TP1 Zeigt das aktuelle Teach-Ergebnis für den Teach-Punkt an.
3 5 Boolean false = Initial oder nicht in Ordnung, true = In Ordnung false Flag SP1 TP2 Zeigt das aktuelle Teach-Ergebnis für den Teach-Punkt an.
4 6 Boolean false = Initial oder nicht in Ordnung, true = In Ordnung false Flag SP2 TP1 Zeigt das aktuelle Teach-Ergebnis für den Teach-Punkt an.
5 7 Boolean false = Initial oder nicht in Ordnung, true = In Ordnung false Flag SP2 TP2 Zeigt das aktuelle Teach-Ergebnis für den Teach-Punkt an.
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 5 4 3 2 1
element bit         3 2 1 0

Variable "SSC.1 Param" index=60 id=V_SSP_SSC01_Param

description: Legt die Schaltpunkte für den Schaltsignal-Kanal 1 fest.
data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 32 32-bit Integer 30..88 83 SP1 Legt den Schaltpunkt SP1 für den Schaltsignal-Kanal fest.
2 0 32-bit Integer 30..88 42 SP2 Legt den Schaltpunkt SP2 für den Schaltsignal-Kanal fest.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "SSC.1 Config" index=61 id=V_SSP_SSC01_Config

description: Legt die Konfigurationsparameter für den Schaltsignal-Kanal 1 fest.
data type: 48-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 40 8-bit UInteger 0 = High aktiv, 1 = Low aktiv 0 Logik Definiert die logische Darstellung des Schaltsignals in den Prozessdaten.
2 32 8-bit UInteger 0 = Inaktiv, 1 = Einzelpunkt-Modus, 2 = Fenster-Modus, 3 = Zweipunkt-Modus 1 Modus Legt den Auswertemodus für den Schaltsignal-Kanal fest.
3 0 32-bit Integer 0 = Automatisch 0 Hysteresis Legt die Hysterese am Schaltpunkt fest. Eine höhere Hysterese kann dazu beitragen, die Stabilität in kritischen Anwendungen zu erhöhen.

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Param" index=62 id=V_SSP_SSC02_Param

description: Legt die Schaltpunkte für den Schaltsignal-Kanal 2 fest.
data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 32 32-bit Integer 30..88 83 SP1 Legt den Schaltpunkt SP1 für den Schaltsignal-Kanal fest.
2 0 32-bit Integer 30..88 42 SP2 Legt den Schaltpunkt SP2 für den Schaltsignal-Kanal fest.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "SSC.2 Config" index=63 id=V_SSP_SSC02_Config

description: Legt die Konfigurationsparameter für den Schaltsignal-Kanal 2 fest.
data type: 48-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 40 8-bit UInteger 0 = High aktiv, 1 = Low aktiv 0 Logik Definiert die logische Darstellung des Schaltsignals in den Prozessdaten.
2 32 8-bit UInteger 0 = Inaktiv, 1 = Einzelpunkt-Modus, 2 = Fenster-Modus, 3 = Zweipunkt-Modus 1 Modus Legt den Auswertemodus für den Schaltsignal-Kanal fest.
3 0 32-bit Integer 0 = Automatisch 0 Hysteresis Legt die Hysterese am Schaltpunkt fest. Eine höhere Hysterese kann dazu beitragen, die Stabilität in kritischen Anwendungen zu erhöhen.

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Schaltzuschlag bei Teach" index=82 id=V_X_ReserveFactorSSC2

description: Addiert einen bestimmten Betrag auf den Teachpunkt, um ein aktives SSC.2 sicherzustellen. Dies wirkt sich nur bei Durchführung eines Teachs für SP1 im Einzelpunkt-Modus aus.
data type: 8-bit Integer
allowed values: -1 = Kein Schaltzuschlag, 0 = Minimaler Schaltzuschlag, 1 = Mittlerer Schaltzuschlag, 2 = Großer Schaltzuschlag
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "SSC.1 Schaltzuschlag bei Teach" index=92 id=V_X_ReserveFactorSSC1

description: Addiert einen bestimmten Betrag auf den Teachpunkt, um ein aktives SSC.1 sicherzustellen. Dies wirkt sich nur bei Durchführung eines Teachs für SP1 im Einzelpunkt-Modus aus.
data type: 8-bit Integer
allowed values: -1 = Kein Schaltzuschlag, 0 = Minimaler Schaltzuschlag, 1 = Mittlerer Schaltzuschlag, 2 = Großer Schaltzuschlag
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Mittelung Distanzwert" index=130 id=V_X_DistAvg

description: Einstellbare Größe eines gleitenden Mittelwertpuffers zur Stabilisierung des Distanzwertes.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Aus, 1..100
default value: 30
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Auswertetiefe SSC.2" index=180 id=V_X_AnalysisDepthSSC2

description: Anzahl der zum Umschalten des Schaltsignals SSC.2 berücksichtigten Abtastungen.
data type: 8-bit Integer
allowed values: 1..100
default value: 2
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Zeitstufe SSC.2" index=182 id=V_X_TimeModuleEnableSSC2

description: Aktivierung oder Deaktivierung der Zeitstufe für SSC.2.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Aus, 255 = Ein
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Funktionsauswahl der Zeitstufe SSC.2" index=183 id=V_X_TimeModuleFuncSSC2

description: Funktionsauswahl der Zeitstufe SSC.2
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Einschaltverzögerung, 1 = Auschaltverzögerung, 2 = Impulsverlängerung, 3 = Impulsunterdrückung
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Zeitbasis SSC.2" index=184 id=V_X_TimeModuleTimeSSC2

description: Zeitbasis der Zeitstufe SSC.2.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1..50000
default value: 200
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Interner Objektzähler SSC.2" index=185 id=V_X_ObjectCountSSC2

description: Anzahl der erkannten Objekte SSC.2.
data type: 32-bit UInteger
access rights: rw
dynamic
excluded from data storage

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Auswertetiefe SSC.1" index=190 id=V_X_AnalysisDepthSSC1

description: Anzahl der zum Umschalten des Schaltsignals SSC.1 berücksichtigten Abtastungen.
data type: 8-bit Integer
allowed values: 1..100
default value: 2
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Zeitstufe SSC.1" index=192 id=V_X_TimeModuleEnableSSC1

description: Aktivierung oder Deaktivierung der Zeitstufe für SSC.1.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Aus, 255 = Ein
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Funktionsauswahl der Zeitstufe SSC.1" index=193 id=V_X_TimeModuleFuncSSC1

description: Funktionsauswahl der Zeitstufe SSC.1
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Einschaltverzögerung, 1 = Auschaltverzögerung, 2 = Impulsverlängerung, 3 = Impulsunterdrückung
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Zeitbasis SSC1.1" index=194 id=V_X_TimeModuleTimeSSC1

description: Zeitbasis der Zeitstufe SSC.1.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1..50000
default value: 200
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Interner Objektzähler SSC.1" index=195 id=V_X_ObjectCountSSC1

description: Anzahl der erkannten Objekte SSC.1.
data type: 32-bit UInteger
access rights: rw
dynamic
excluded from data storage

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Temperatur" index=220 id=V_X_Temperature

description: Temperatur innerhalb des Geräts.
data type: 16-bit Integer
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Betriebsstunden-Zähler" index=234 id=V_X_OperationHourCount

description: Nichtflüchtige Zählung vollendeter Betriebsstunden.
data type: 32-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Taste Funktionslevel 1" index=241 id=V_X_ButtonFunctionLevel1

description: Auswahl der Funktion, die nach einem Tastendruck von 2 bis 6 Sekunden ausgeführt wird.
data type: 8-bit Integer
allowed values: 0 = Keine Tasten-Funktion, 2 = Teach SP1 von SSC.1 (minimaler Schaltzuschlag), 3 = Teach SP1 von SSC.2 (minimaler Schaltzuschlag), 4 = Teach SP1 von SSC.1 (mittlerer Schaltzuschlag), 5 = Teach SP1 von SSC.2 (mittlerer Schaltzuschlag), 6 = Teach SP1 von SSC.1 (großer Schaltzuschlag), 7 = Teach SP1 von SSC.2 (großer Schaltzuschlag), 19 = SSC.1 nicht invertiert, 20 = SSC.1 invertiert, 21 = SSC.1 Logik Toggle, 22 = Zeitmodul SSC.1 aktiviert, 23 = Zeitmodul SSC.1 deaktiviert, 24 = Zeitmodul SSC.1 Toggle (Ein/Aus), 31 = SSC.2 nicht invertiert, 32 = SSC.2 invertiert, 33 = SSC.2 Logik Toggle, 34 = Zeitmodul SSC.2 aktiviert, 35 = Zeitmodul SSC.2 deaktiviert, 36 = Zeitmodul SSC.2 Toggle (Ein/Aus), 43 = SSC.1 und SSC.2 nicht invertiert, 44 = SSC.1 und SSC.2 invertiert, 45 = SSC.1 und SSC.2 Logik Toggle
default value: 2
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Taste Funktionslevel 2" index=242 id=V_X_ButtonFunctionLevel2

description: Auswahl der Funktion, die nach einem Tastendruck von 7 bis 11 Sekunden ausgeführt wird.
data type: 8-bit Integer
allowed values: 0 = Keine Tasten-Funktion, 2 = Teach SP1 von SSC.1 (minimaler Schaltzuschlag), 3 = Teach SP1 von SSC.2 (minimaler Schaltzuschlag), 4 = Teach SP1 von SSC.1 (mittlerer Schaltzuschlag), 5 = Teach SP1 von SSC.2 (mittlerer Schaltzuschlag), 6 = Teach SP1 von SSC.1 (großer Schaltzuschlag), 7 = Teach SP1 von SSC.2 (großer Schaltzuschlag), 19 = SSC.1 nicht invertiert, 20 = SSC.1 invertiert, 21 = SSC.1 Logik Toggle, 22 = Zeitmodul SSC.1 aktiviert, 23 = Zeitmodul SSC.1 deaktiviert, 24 = Zeitmodul SSC.1 Toggle (Ein/Aus), 31 = SSC.2 nicht invertiert, 32 = SSC.2 invertiert, 33 = SSC.2 Logik Toggle, 34 = Zeitmodul SSC.2 aktiviert, 35 = Zeitmodul SSC.2 deaktiviert, 36 = Zeitmodul SSC.2 Toggle (Ein/Aus), 43 = SSC.1 und SSC.2 nicht invertiert, 44 = SSC.1 und SSC.2 invertiert, 45 = SSC.1 und SSC.2 Logik Toggle
default value: 3
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Taste Funktionslevel 3" index=243 id=V_X_ButtonFunctionLevel3

description: Auswahl der Funktion, die nach einem Tastendruck von 12 bis 16 Sekunden ausgeführt wird.
data type: 8-bit Integer
allowed values: 0 = Keine Tasten-Funktion, 2 = Teach SP1 von SSC.1 (minimaler Schaltzuschlag), 3 = Teach SP1 von SSC.2 (minimaler Schaltzuschlag), 4 = Teach SP1 von SSC.1 (mittlerer Schaltzuschlag), 5 = Teach SP1 von SSC.2 (mittlerer Schaltzuschlag), 6 = Teach SP1 von SSC.1 (großer Schaltzuschlag), 7 = Teach SP1 von SSC.2 (großer Schaltzuschlag), 19 = SSC.1 nicht invertiert, 20 = SSC.1 invertiert, 21 = SSC.1 Logik Toggle, 22 = Zeitmodul SSC.1 aktiviert, 23 = Zeitmodul SSC.1 deaktiviert, 24 = Zeitmodul SSC.1 Toggle (Ein/Aus), 31 = SSC.2 nicht invertiert, 32 = SSC.2 invertiert, 33 = SSC.2 Logik Toggle, 34 = Zeitmodul SSC.2 aktiviert, 35 = Zeitmodul SSC.2 deaktiviert, 36 = Zeitmodul SSC.2 Toggle (Ein/Aus), 43 = SSC.1 und SSC.2 nicht invertiert, 44 = SSC.1 und SSC.2 invertiert, 45 = SSC.1 und SSC.2 Logik Toggle
default value: 45
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "PIN 4 Funktion" index=251 id=V_X_Pin4Function

description: Einstellung der Funktionalität auf PIN 4.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = PIN ohne Funktion, 1 = PIN als SSC.1, 2 = PIN als SSC.1 invertiert, 3 = PIN als SSC.2, 4 = PIN als SSC.2 invertiert, 7 = PIN als Warnausgang, 8 = PIN als Warnausgang invertiert
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "PIN 2 Funktion" index=252 id=V_X_Pin2Function

description: Einstellung der Funktionalität auf PIN 2.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = PIN ohne Funktion, 1 = PIN als SSC.1, 2 = PIN als SSC.1 invertiert, 3 = PIN als SSC.2, 4 = PIN als SSC.2 invertiert, 7 = PIN als Warnausgang, 8 = PIN als Warnausgang invertiert
default value: 3
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Messdatenkanal-Beschreibung" index=16512 id=V_SSP_MDC_Descriptor

description: Beschreibung der Eigenschaften des Messdaten-Kanals (Messwert in den Prozessdaten).
data type: 88-bit Record
access rights: ro

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 56 32-bit Integer 30 Unterer Grenzwert Anzeige des unteren Grenzwerts für den Messwertebereich.
2 24 32-bit Integer 88 Oberer Grenzwert Anzeige des oberen Grenzwerts für den Messwertebereich.
3 8 16-bit UInteger 1010 Einheits-Code Anzeige des eindeutigen Codes für die physikalische Einheit.
4 0 8-bit Integer -3 Skala Anzeige des zum Messwert gehörigen Multiplikators als Zehnerprotenz.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

octet 8 9 10  
bit offset 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 3 3 4  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0  

Events

CodeTypeNameDescription
6398 (0x18fe)WarningTest-Ereignis WarnungTest-Ereignis Warnung.
6399 (0x18ff)ErrorTest-Ereignis FehlerTest-Ereignis Fehler.

Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_SSP_PDI32_MSDC32
Subindex 1: * 1 + 0 mm Dec.0
Subindex 3:
Subindex 4:
Subindex 5:
Subindex 6:
Subindex 7:
Subindex 8:

Formatting for Process Data id=PO_SSP_PDO8_CSC
Subindex 1:

Operator Menus

Identification Menu
Identifikation
Gerät
V_VendorName, ro
V_VendorText, ro
V_ProductName, ro
V_ProductText, ro
V_ProductID, ro
V_SerialNumber, ro
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro
Applikation
V_ApplicationSpecificTag, ro
V_CP_FunctionTag, ro
V_CP_LocationTag, ro

Parameters Menu
Parameter
Schaltsignal-Kanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC01_Config.Logik, ro
V_SSP_SSC01_Config.Modus, ro
V_SSP_SSC01_Config.Hysteresis, ro
V_X_AnalysisDepthSSC1, ro
Zeitmodul SSC.1
V_X_TimeModuleEnableSSC1, ro
V_X_TimeModuleFuncSSC1, ro
V_X_TimeModuleTimeSSC1 * 0.1 ms, ro Dec.1
Schaltsignal-Kanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 mm, ro Dec.0
V_SSP_SSC02_Config.Logik, ro
V_SSP_SSC02_Config.Modus, ro
V_SSP_SSC02_Config.Hysteresis, ro
V_X_AnalysisDepthSSC2, ro
Zeitmodul SSC.2
V_X_TimeModuleEnableSSC2, ro
V_X_TimeModuleFuncSSC2, ro
V_X_TimeModuleTimeSSC2 * 0.1 ms, ro Dec.1

Observation Menu
Beobachten
Objektzähler
V_X_ObjectCountSSC1
V_X_ObjectCountSSC2
Weiteres
V_X_Temperature * 0.1 °C, Dec.1
V_X_OperationHourCount * 1 h, Dec.0

Diagnosis Menu
Diagnose
Gerätestatusinformationen
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Messdaten-Information
V_SSP_MDC_Descriptor
V_DeviceStatus

Maintenance Menus

Identification Menu
Identifikation
Gerät
V_VendorName, ro
V_VendorText, ro
V_ProductName, ro
V_ProductText, ro
V_ProductID, ro
V_SerialNumber, ro
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro
Applikation
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_CP_FunctionTag, rw
V_CP_LocationTag, rw

Parameters Menu
Parameter
Schaltsignal-Kanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC01_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC01_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC01_Config.Hysteresis, rw
V_X_AnalysisDepthSSC1
Zeitmodul SSC.1
V_X_TimeModuleEnableSSC1
V_X_TimeModuleFuncSSC1
V_X_TimeModuleTimeSSC1 * 0.1 ms, Dec.1
Schaltsignal-Kanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC02_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC02_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC02_Config.Hysteresis, rw
V_X_AnalysisDepthSSC2
Zeitmodul SSC.2
V_X_TimeModuleEnableSSC2
V_X_TimeModuleFuncSSC2
V_X_TimeModuleTimeSSC2 * 0.1 ms, Dec.1
Teach
V_SSP_TI_TeachSelect
Einpunkt-Teach
V_SystemCommand, Button:=65
Description=Durchführen eines statischen Einpunkt-Teachs für Setpoint 1.
V_SystemCommand, Button:=66
Description=Durchführen eines statischen Einpunkt-Teachs für Setpoint 2.
V_SSP_TI_TeachResult.Status
V_X_ReserveFactorSSC1
V_X_ReserveFactorSSC2
Tasten-Teach
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
V_X_ButtonFunctionLevel1
V_X_ButtonFunctionLevel2
V_X_ButtonFunctionLevel3
Messung
V_X_DistAvg
Ausgabe-Pin Funktion
V_X_Pin4Function
V_X_Pin2Function
Benutzer-Kommandos
V_SystemCommand, Button:=176
V_SystemCommand, Button:=177
V_SystemCommand, Button:=178
Allgemeine Einstellungen
V_SystemCommand, Button:=128
Description=Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und dann vom Master neu gestartet.
V_SystemCommand, Button:=129
Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert.
V_SystemCommand, Button:=130
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Ein Download des Datenspeichers wird möglicherweise beim nächsten Aus- und Einschalten ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben!
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!

Observation Menu
Beobachten
Objektzähler
V_X_ObjectCountSSC1
V_X_ObjectCountSSC2
Weiteres
V_X_Temperature * 0.1 °C, Dec.1
V_X_OperationHourCount * 1 h, Dec.0

Diagnosis Menu
Diagnose
Gerätestatusinformationen
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!
Messdaten-Information
V_SSP_MDC_Descriptor
V_DeviceStatus
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle

Commissioning Menus

Identification Menu
Identifikation
Gerät
V_VendorName, ro
V_VendorText, ro
V_ProductName, ro
V_ProductText, ro
V_ProductID, ro
V_SerialNumber, ro
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro
Applikation
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_CP_FunctionTag, rw
V_CP_LocationTag, rw

Parameters Menu
Parameter
Schaltsignal-Kanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC01_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC01_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC01_Config.Hysteresis, rw
V_X_AnalysisDepthSSC1
Zeitmodul SSC.1
V_X_TimeModuleEnableSSC1
V_X_TimeModuleFuncSSC1
V_X_TimeModuleTimeSSC1 * 0.1 ms, Dec.1
Schaltsignal-Kanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 1 + 0 mm, rw Dec.0
V_SSP_SSC02_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC02_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC02_Config.Hysteresis, rw
V_X_AnalysisDepthSSC2
Zeitmodul SSC.2
V_X_TimeModuleEnableSSC2
V_X_TimeModuleFuncSSC2
V_X_TimeModuleTimeSSC2 * 0.1 ms, Dec.1
Teach
V_SSP_TI_TeachSelect
Einpunkt-Teach
V_SystemCommand, Button:=65
Description=Durchführen eines statischen Einpunkt-Teachs für Setpoint 1.
V_SystemCommand, Button:=66
Description=Durchführen eines statischen Einpunkt-Teachs für Setpoint 2.
V_SSP_TI_TeachResult.Status
V_X_ReserveFactorSSC1
V_X_ReserveFactorSSC2
Tasten-Teach
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle
V_X_ButtonFunctionLevel1
V_X_ButtonFunctionLevel2
V_X_ButtonFunctionLevel3
Messung
V_X_DistAvg
Ausgabe-Pin Funktion
V_X_Pin4Function
V_X_Pin2Function
Benutzer-Kommandos
V_SystemCommand, Button:=176
V_SystemCommand, Button:=177
V_SystemCommand, Button:=178
Allgemeine Einstellungen
V_SystemCommand, Button:=128
Description=Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und dann vom Master neu gestartet.
V_SystemCommand, Button:=129
Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert.
V_SystemCommand, Button:=130
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Ein Download des Datenspeichers wird möglicherweise beim nächsten Aus- und Einschalten ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben!
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!

Observation Menu
Beobachten
Objektzähler
V_X_ObjectCountSSC1
V_X_ObjectCountSSC2
Weiteres
V_X_Temperature * 0.1 °C, Dec.1
V_X_OperationHourCount * 1 h, Dec.0

Diagnosis Menu
Diagnose
Gerätestatusinformationen
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!
Messdaten-Information
V_SSP_MDC_Descriptor
V_DeviceStatus
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerschnittstelle

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.