Version: V1.0Release Date: 2021-11-18


GS08B/1
Vendor ID 338 (0x0152) Vendor Logo
Vendor Name Leuze electronic GmbH + Co. KG
Vendor Text The Sensor People
Vendor URL www.leuze.com
Device ID 2523 (0x0009db)
DeviceFamily Gabeln für Objekterkennung
Features
Block Parameter yes
Data Storage yes
Profile Characteristic 0x0001 (Device Profile: Generic Profiled Sensor), 0x8000 (Function Class: Device identification), 0x8001 (Function Class: Multiple switching signal), 0x8002 (Function Class: Process data variable), 0x8003 (Function Class: Device diagnosis), 0x8004 (Function Class: Teach channel)
Supported Access Locks Parameter: yes, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: no
Communication
IO-Link Revision V1.1
Transmission Rate38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time 2.3 ms
SIO Mode Supported yes
M-Sequence CapabilityPREOPERATE = TYPE_1_V with 8 octets on-request data
OPERATE = TYPE_2_2 with 1 octet on-request data
ISDU supported
Device Variant GS08B/1.1-30-M8.3
Description Gabel für Objekterkennung mit Edelstahlgehäuse
Product ID 50146191
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM8 connector
Connection Symbol Connection Symbol
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; NC
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
Device Variant GS08B/1.1-50-M8.3
Description Gabel für Objekterkennung mit Edelstahlgehäuse
Product ID 50146192
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM8 connector
Connection Symbol Connection Symbol
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; NC
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
Device Variant GS08B/1.1-80-M8.3
Description Gabel für Objekterkennung mit Edelstahlgehäuse
Product ID 50146193
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM8 connector
Connection Symbol Connection Symbol
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; NC
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q

ProcessData id=P_ProcessData

ProcessDataIn "Prozessdaten" id=PI_ProcessDataIn

bit length: 16
data type: 16-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 4 12-bit UInteger 0..113 Messwert Messwert
2 2 Boolean false = OK, true = Not OK Stabilität Stability
3 0 Boolean false = Inaktiv, true = Aktiv Schaltzustand (BDC1, Q1)
Octet 0
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex 1
element bit 11 10 9 8 7 6 5 4
Octet 1
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 1 / / / / / / 2 / / / / / / 3
element bit 3 2 1 0        

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

description: Beinhaltet die notwendigen Parameter für Kommunikationseigenschaften und die Kennungen zur Gerätevalidierung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger ro Reserviert
2 112 8-bit UInteger ro Master Zykluszeit Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus.
3 104 8-bit UInteger ro Minimale Zykluszeit Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus.
4 96 8-bit UInteger ro Nachrichtenfähigkeit Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten.
5 88 8-bit UInteger 17 ro IO-Link Revisions-ID Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls.
6 80 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Eingang Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master).
7 72 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Ausgang Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät).
8 64 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
9 56 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 2 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
10 48 8-bit UInteger ro Geräte-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
11 40 8-bit UInteger ro Geräte-ID 2 Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
12 32 8-bit UInteger ro Geräte-ID 3 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
13 24 8-bit UInteger ro Reserviert
14 16 8-bit UInteger ro Reserviert
15 8 8-bit UInteger ro Reserviert
16 0 8-bit UInteger wo X Systembefehl Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 9 10 11 12 13 14 15 16
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

description: Parametersatz für Geräte ohne ISDU Unterstützung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 1
2 112 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 2
3 104 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 3
4 96 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 4
5 88 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 5
6 80 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 6
7 72 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 7
8 64 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 8
9 56 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 9
10 48 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 10
11 40 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 11
12 32 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 12
13 24 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 13
14 16 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 14
15 8 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 15
16 0 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 16

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64
subindex 1 2 3 4 5 6 7 8
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 9 10 11 12 13 14 15 16
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0

Standard Variable "Systembefehl" index=2 id=V_SystemCommand

description: Befehlsschnittstelle für Anwendungen. Eine positive Rückmeldung zeigt die vollständige und korrekte Ausführung der angeforderten Funktion an.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 64 = Teachen Anwenden, 65 = Schaltpunkt 1 Einzelwert Teach, 66 = Schaltpunkt 2 Einzelwert Teach, 67 = Zweiwert Teach TP1 SP1, 68 = Zweiwert Teach TP2 SP1, 69 = Zweiwert Teach TP1 SP2, 70 = Zweiwert Teach TP2 SP2, 71 = Schaltpunkt 1 Dynamik Teach Start, 72 = Schaltpunkt 1 Dynamik Teach Stop, 73 = Schaltpunkt 2 Dynamik Teach Start, 74 = Schaltpunkt 2 Dynamik Teach Stop, 79 = Teachen Abbrechen, 130 = Werkseinstellung setzen, 160 = Lokale Einstellungen Übernehmen, 163 = Rücksetzen Diagnose Informationen, 240 = IO-Link 1.1 system test command 240, Event 8DFE appears, 241 = IO-Link 1.1 system test command 241, Event 8DFE disappears, 242 = IO-Link 1.1 system test command 242, Event 8DFF appears, 243 = IO-Link 1.1 system test command 243, Event 8DFF disappears
access rights: wo
modifies other variables

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

description: Der Zugriff auf die Geräteparameter kann über entsprechende Flags im Parameter eingeschränkt werden.
data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt 0 Parameterschreibzugriff Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'.
2 1 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Datenhaltung Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen.
3 2 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt 0 Lokale Parametrierierung Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden.
4 3 Boolean false = Entsperrt, true = Gesperrt Lokale Benutzerschnittstelle Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert.
Octet 0
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Octet 1
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 3 2 1

Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

description: Herstellername, der einer Herstellerkennung zugeordnet ist.
data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Leuze electronic GmbH + Co. KG"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

description: Zusätzliche Informationen zum Hersteller.
data type: 64-octet String UTF-8
default value: "The Sensor People"
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

description: Vollständiger Produktname.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

description: Herstellerspezifische Produkt- oder Typidentifikation (z. B. Artikelnummer oder Bestellnummer).
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

description: Zusätzliche Produktinformationen zum Gerät.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Firmwarerevision" index=23 id=V_FirmwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Firmwarerevision des einzelnen Geräts.
data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Anwendungsspezifisches Kennzeichen" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit benutzer- oder anwendungsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
access rights: rw

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Standard Variable "Fehlerzähler" index=32 id=V_ErrorCount

description: Anzahl der aufgetretenen Fehler in der technologiespezifischen Anwendung seit dem letzten Einschalten oder Neustart.
data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

description: Anzeige des aktuellen Geräte- und Diagnosezustands.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Ausfall
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "PD-Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

description: Letzte gültige Prozesseingangsdaten des Geräts.
data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic

Variable "Teach Status" index=59 id=V_TeachState

description: Zustand Teach-In und Einstellung Teachpunkt
data type: 8-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 6 2-bit UInteger 0 = Teachpunkt 1 und 2 nicht geteacht, 1 = Teachpoint 1 erfolgreich geteacht, 2 = Teachpoint 2 erfolgreich geteacht, 3 = Teachpunkt 1 und 2 erfolgreich geteacht 0 SP 2 Teach Status Ermittlung Teachpunkt erfolgreich oder nicht erfolgreich
2 4 2-bit UInteger 0 = Teachpunkt 1 und 2 nicht geteacht, 1 = Teachpoint 1 erfolgreich geteacht, 2 = Teachpoint 2 erfolgreich geteacht, 3 = Teachpunkt 1 und 2 erfolgreich geteacht 0 Teach Status Ermittlung Teachpunkt erfolgreich oder nicht erfolgreich
3 0 4-bit UInteger 0 = Nicht aktiv, 1 = Schaltpunkt gesetzt, 2 = Schaltpunkt 2 gesetzt, 3 = Schaltpunkt 1 und 2 gesetzt, 4 = Warten auf Kommando, 5 = Aktiv, 6 = Reserviert, 7 = Fehler Teach Status Zustand Teach-In
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex 1 2 3
element bit 1 0 1 0 3 2 1 0

Variable "Schaltpunkt" index=60 id=V_SetPointsBDC1

description: Schwellwert für Schaltausgang
data type: 32-bit Record
access rights: rw
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit UInteger 4..86 50 (1) (BDC1, Q1) Schwelle Messwert
2 0 16-bit UInteger 4..86 50 (2) (BDC1, Q1) Schwelle Messwert

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "Schaltpunkt" index=61 id=V_SwitchPointBDC1

description: Modus, Logik für Schaltausgang (BDC1)
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 24 8-bit UInteger 0 = dunkelschaltend, 1 = hellschaltend 0 Logik Schaltinformation invertiert oder nicht invertiert
2 16 8-bit UInteger 0 = Deaktiviert, 1 = Schaltpunkt Modus, 2 = Fenster Modus, 3 = Zweipunkt Modus 1 Modus Betriebsmodus für Schaltausgang
3 0 16-bit UInteger 0..20 0 Hysterese

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "Serie" index=64 id=V_Lot

description: Produktions Los
data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

Variable "Gerätebedienung" index=65 id=V_Control

description: Auswahl lokale Sensor-Bedienung oder Fernbedienung
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Remote, 1 = Lokal
default value: 1
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Einschaltverzögerung" index=66 id=V_DS

description: Anzugsverzögerung Schaltausgang
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..10000
default value: 0
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Auschaltverzögerung" index=67 id=V_DR

description: Auschaltverzögerung Schaltausgang
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..10000
default value: 0
access rights: rw

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Schaltausgang" index=70 id=V_MultiIO1

description: Polarität Schaltausgang
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = PP, 1 = NPN, 2 = PNP
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Sensor Modus" index=73 id=V_OperatingMode

description: Einstellung Sensor
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Standard, 1 = Precision, 2 = Power, 3 = Speed
default value: 0
access rights: rw

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Teachpunkt" index=80 id=V_TeachvaluesBDC1SP1

description: Erfasste Werte während des Einlernvorgangs
data type: 32-bit Record
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit UInteger ro TP1 Untere Grenze bei Teach
2 0 16-bit UInteger ro TP2 Obere Grenze bei Teach

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "Messwert" index=84 id=V_ProcessDataLimits

description: Bisher erfasste Grenzen der Prozessdaten
data type: 32-bit Record
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit UInteger ro min Untere Grenze nach Einschalten oder Rücksetzen
2 0 16-bit UInteger ro max Obere Grenze nach Einschalten oder Rücksetzen

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "Schaltzähler (BDC1, Q1)" index=85 id=V_Switchcounter

description: Schaltvorgänge nach Einschalten oder Rücksetzen
data type: 32-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Temperatur intern" index=86 id=V_Temperature

description: Temperatur Sensor
data type: 16-bit Integer
access rights: ro
dynamic

octet 0 1  
bit offset 15 - 8 7 - 0  
element bit 15 - 8 7 - 0  

Variable "Teach-In Qualität" index=87 id=V_TeachQuality

description: Qualität Teach-In aktuell
data type: 8-bit Integer
allowed values: 0 = OK, 1 = OK, 2 = Not OK, 3 = Not OK
default value: 0
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Schaltpunkt Potentiometer" index=90 id=V_SensibilitySwitch

description: Position Potentiometer Empfindlichkeit am Sensor
data type: 8-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Schaltausgang Logik" index=91 id=V_NoNcSwitch

description: Schaltausgang Logik am Sensor
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = dunkelschaltend, 1 = hellschaltend
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

ErrorTypes

CodeAdditional codeNameDescription
128 (0x80)0 (0x00)Fehler in der technologiespezifischen Anwendung - keine DetailsDer Service wurde von der technologiespezifischen Anwendung verweigert. Keine weiteren Informationen zur Ursache verfügbar.
128 (0x80)17 (0x11)Index nicht vorhandenLese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Index.
128 (0x80)18 (0x12)Subindex nicht vorhandenLese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Subindex zu einem vorhandenen Index.
128 (0x80)32 (0x20)Service zurzeit nicht verfügbarParameter nicht erreichbar aufgrund des aktuellen Zustands der technologiespezifischen Anwendung.
128 (0x80)35 (0x23)Zugriff verweigertSchreibzugriff auf einen schreibgeschützten Parameter oder Lesezugriff auf einen nur beschreibbaren Parameter.
128 (0x80)48 (0x30)Parameterwert außerhalb des gültigen BereichsGeschriebener Parameterwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.
128 (0x80)49 (0x31)Parameterwert oberhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert überschreitet den zulässigen Wertebereich.
128 (0x80)50 (0x32)Parameterwert unterhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert unterschreitet den zulässigen Wertebereich.
128 (0x80)51 (0x33)Parameterlänge überschrittenGeschriebener Parameter ist länger als erlaubt.
128 (0x80)52 (0x34)Parameterlänge unterschrittenGeschriebener Parameter ist kürzer als erlaubt.
128 (0x80)53 (0x35)Funktion nicht verfügbarGeschriebener Befehl wird von der technologiespezifischen Anwendung nicht unterstützt.
128 (0x80)54 (0x36)Funktion zurzeit nicht verfügbarGeschriebener Befehl ist im aktuellen Zustand der technologiespezifischen Anwendung nicht verfügbar.
128 (0x80)64 (0x40)Ungültiger ParametersatzGeschriebener Einzelparameterwert kollidiert mit anderen vorhandenen Parametereinstellungen.
128 (0x80)65 (0x41)Inkonsistenter ParametersatzParametersatz inkonsistent am Ende des Blockparametertransfers. Geräteplausibilitätsprüfung fehlgeschlagen.
128 (0x80)130 (0x82)Applikation nicht bereitLese- oder Schreibzugriff verweigert. Die technologiespezifische Anwendung ist zurzeit nicht erreichbar.

Events

CodeTypeNameDescription
36350 (0x8dfe)WarningTest Event 1Event appears by setting index 2 to value 240, Event disappears by setting index 2 to value 241
36351 (0x8dff)WarningTest Event 2Event appears by setting index 2 to value 242, Event disappears by setting index 2 to value 243

Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_ProcessDataIn
Subindex 1: %
Subindex 2:
Subindex 3:

Operator Menus

Identification Menu
Identifikation
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_Lot
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, ro

Parameters Menu
Parameter
Hauptfunktionen
V_Control, ro
V_SwitchPointBDC1.Logik, ro

Observation Menu
Beobachten
V_ProcessDataInput.1 %
V_ProcessDataInput.2
V_ProcessDataInput.3

Diagnosis Menu
Diagnose
V_DeviceStatus
V_Switchcounter

Maintenance Menus

Identification Menu
Identifikation
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_Lot
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag

Parameters Menu
Parameter
Hauptfunktionen
V_OperatingMode
V_Control
Bedienung Remote
V_SetPointsBDC1.(1) (BDC1, Q1) %
Einzelwert Teach
V_SystemCommand, Button:=65
Dynamik Teach (Autoteach)
V_SystemCommand, Button:=71
V_SystemCommand, Button:=72
V_SystemCommand, Button:=79
V_TeachState.Teach Status
V_TeachQuality
Bedienung Lokal
V_NoNcSwitch
V_SensibilitySwitch %
V_SystemCommand, Button:=160

Observation Menu
Beobachten
V_ProcessDataInput.1 %
V_ProcessDataInput.2
V_ProcessDataInput.3

Diagnosis Menu
Diagnose
V_DeviceStatus
V_Switchcounter

Commissioning Menus

Identification Menu
Identifikation
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_Lot
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag

Parameters Menu
Parameter
Einrichten
V_DeviceAccessLocks.Parameterschreibzugriff
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parametrierierung
V_SystemCommand, Button:=130
Hauptfunktionen
V_OperatingMode
V_Control
V_MultiIO1
Bedienung Remote
V_SwitchPointBDC1.Logik
V_SetPointsBDC1.(1) (BDC1, Q1) %
Spezifische Funktionen
V_DS ms
V_DR ms
Einzelwert Teach
V_SystemCommand, Button:=65
Dynamik Teach (Autoteach)
V_SystemCommand, Button:=71
V_SystemCommand, Button:=72
V_SystemCommand, Button:=79
V_TeachState.Teach Status
V_TeachQuality
Zweiwerte Teach
V_SystemCommand, Button:=67
V_SystemCommand, Button:=68
V_SystemCommand, Button:=64
V_SystemCommand, Button:=79
V_TeachvaluesBDC1SP1.TP1
V_TeachvaluesBDC1SP1.TP2
V_TeachState.Teach Status
V_TeachState.Teach Status
V_TeachQuality
Bedienung Lokal
V_NoNcSwitch
V_SensibilitySwitch %
V_SystemCommand, Button:=160

Observation Menu
Beobachten
V_ProcessDataInput.1 %
V_ProcessDataInput.2
V_ProcessDataInput.3

Diagnosis Menu
Diagnose
V_DeviceStatus
V_Temperature °C
Rücksetzbar
V_Switchcounter
V_ProcessDataLimits.min
V_ProcessDataLimits.max
V_SystemCommand, Button:=163

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.2.